MOTOX Stirnradgetriebemotoren
Die konventionelle Lösung für Ihre Antriebsaufgabe
Stirnradgetriebemotoren sind die konventionelle Lösung für Ihre Antriebsaufgabe.
Stirnradgetriebe sind Koaxialgetriebe, bei denen sich die Abtriebswelle des Getriebes
in einer Linie mit der Motorwelle befindet. Die Abtriebswelle ist stets als Vollwelle
ausgeführt. Zusätzliche Bauteile wie z.B. Zahnräder oder Kettenräder
für die Übertragung des Kraftflusses auf die Arbeitsmaschine sind daher
erforderlich. Gleichzeitig sind Lösungen mit Stirnradgetriebemotoren somit
jedoch extrem drehzahlvariabel. Stirnradgetriebemotoren stellen in vielen Fällen
die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Antriebsaufgabe dar.
MOTOX Stirnradgetriebemotoren können für
den Leistungsbereich bis 200 kW und Getriebenennmomente bis 20.000 Nm geliefert
werden. Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:
Fuß-
und Flanschausführung
Vollwelle
Die Technik im Überblick
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| E38 |
1-stufig |
1,59 - 9,33 |
82 Nm |
| E48 |
1-stufig |
1,52 - 11,30 |
170 Nm |
| E68 |
1-stufig |
1,41 - 12,40 |
250 Nm |
| E88 |
1-stufig |
1,71 - 10,33 |
450 Nm |
| E108 |
1-stufig |
1,81 - 5,46 |
745 Nm |
| E128 |
1-stufig |
1,36 - 10,14 |
1.000 Nm |
| E148 |
1-stufig |
1,64 - 13,67 |
1.550 Nm |
| Z18, D18 |
2-stufig, 3-stufig |
3,58 - 200,36 |
90 Nm |
| Z28, D28 |
2-stufig, 3-stufig |
3,33 - 241,05 |
140 Nm |
| Z38, D38 |
2-stufig, 3-stufig |
4,77 - 191,75 |
220 Nm |
| Z48, D48 |
2-stufig, 3-stufig |
4,28 - 208,77 |
450 Nm |
| Z68, D68 |
2-stufig, 3-stufig |
3,49 - 281,01 |
800 Nm |
| Z88, D88 |
2-stufig, 3-stufig |
3,11 - 300,41 |
1.680 Nm |
| Z108, D108 |
2-stufig, 3-stufig |
3,42 - 359,30 |
3.100 Nm |
| Z128, D128 |
2-stufig, 3-stufig |
3,07 - 268,16 |
5.100 Nm |
| Z148, D148 |
2-stufig, 3-stufig |
4,44 - 336,11 |
8.000 Nm |
| Z168, D168 |
2-stufig, 3-stufig |
4,46 - 341,61 |
14.000 Nm |
| Z188, D188 |
2-stufig, 3-stufig |
8,30 - 243,82 |
20.000 Nm |
Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 4-, 5- und
6-stufiger Ausführung mit
Getriebeübersetzungen von i = 207…71.317 zur Verfügung.
Typische Einsatzgebiete
Stirnradgetriebemotoren werden beispielsweise eingesetzt in Rollenförderern,
Rührtechnik, Rollgangsantriebe, Holzbearbeitungsanlagen, … |