English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
Stirnradgetriebe-
motoren
Flachgetriebe-
motoren
Kegelstirnrad- getriebemotoren
Stirnradschnecken- getriebemotoren
Schnecken- getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

MOTOX Schneckengetriebemotoren

Der kompakte Winkelgetriebemotor für einfache Anwendungen

MOTOX Schneckengetriebemotoren sind einstufige Winkelgetriebemotoren mit CAVEX-Verzahnung. Dank ihrer kompakten Konstruktion mit geringer Bautiefe stellen sie die platzsparende Lösung für einfache Aufgaben im kleinen Drehmomentenbereich dar. Durch ihre Vielzahl an Abtriebswellen und Befestigungsmöglichkeiten sind sie individuell an viele Antriebssituationen anpassbar.
MOTOX Schneckengetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 1.5 kW und einem Getriebenennmoment bis 166 Nm geliefert werden.
Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:
Fuß- oder Flanschausführung
Ausführung mit Drehmomentenstütze
Voll- oder Hohlwelle

Die Technik im Überblick

Getriebe-
bezeichnung
Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
SC36 1-stufig 7 - 60 43 Nm
SC50 1-stufig 7 - 100 80 Nm
SC63 1-stufig 7 - 100 166 Nm

Typische Einsatzgebiete

Schneckengetriebemotoren werden beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen