English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
Rührwerks- getriebemotoren
Mischer- getriebemotoren
Kühlturm- getriebemotoren
EHB
Getriebemotoren
Extruder- getriebemotoren
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

MOTOX Rührwerksgetriebemotoren

Stirnradgetriebemotoren für hohe Radial- und Axialkräfte

MOTOX Rührwerksgetriebemotoren besitzen ein stark dimensioniertes Endlager, das hohe Radialbelastungen und Axialbelastungen aufnimmt.
Die Schmierung des Endlagers kann optional durch eine Schmiervorrichtung vorgenommen werden. Zudem kann der Abtriebsflansch in Dry-Well-Ausführung geliefert werden. In diesem Fall befindet sich an der untersten Stelle des Getriebes eine Sicherheitsölkammer, die verhindert, dass Öl in das Rührwerk eintritt. Die Ölüberwachung kann optisch in Form eines Schauglases oder elektrisch mit Hilfe eines Sensors erfolgen.
MOTOX Rührwerksgetriebemotoren sind als Stirnradgetriebemotoren ausgeführt. Sie können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 14.000 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick

Getriebe-
bezeichnung
Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
ZR68, DR68 2-stufig, 3-stufig 3,49 - 281,01 800 Nm
ZR88, DR88 2-stufig, 3-stufig 3,11 - 300,41 1.680 Nm
ZR108, DR108 2-stufig, 3-stufig 3,42 - 359,30 3.100 Nm
ZR128, DR128 2-stufig, 3-stufig 3,07 - 268,16 5.100 Nm
ZR148, DR148 2-stufig, 3-stufig 4,44 - 336,11 8.000 Nm
ZR168, DR168 2-stufig, 3-stufig 4,46 - 341,61 14.000 Nm

Typische Einsatzgebiete

Rührwerksgetriebemotoren werden beispielsweise in der Abwassertechnik und der chemischen Industrie eingesetzt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen