MOTOX Mischergetriebemotoren
Flach- und Kegelstirnradgetriebemotoren für hohe Radial- und Axialkräfte
Für den Einsatz in der Mischertechnik stehen Flach- und Kegelstirnradgetriebemotoren
mit Mischerflansch zur Verfügung. Beide Baureihen können in Vollwellen-
und Hohlwellenausführung geliefert werden. Mischergetriebemotoren sind für
hohe Radial- und Axialkräfte mit einem längeren Lagerabstand ausgelegt.
Die Schmierung des Endlagers kann optional durch
eine Schmiervorrichtung vorgenommen werden. Zudem kann der Abtriebsflansch in
Dry-Well-Ausführung geliefert werden. In diesem Fall befindet sich an der
untersten Stelle des Getriebes eine Sicherheitsölkammer, die verhindert,
dass Öl in das Rührwerk eintritt. Die Ölüberwachung kann
optisch in Form eines Schauglases oder elektrisch mit Hilfe eines Sensors erfolgen.
MOTOX Mischergetriebemotoren können für
den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 14.000 Nm geliefert
werden.
Die Technik im Überblick – Flachgetriebemotoren
mit Mischerflansch
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| FZM88B, FDM88B |
2-stufig, 3-stufig |
4,77 - 404,92 |
1.900 Nm |
| FZM108B, FDM108B |
2-stufig, 3-stufig |
5,68 - 424,49 |
3.400 Nm |
| FZM128B, FDM128B |
2-stufig, 3-stufig |
3,8 - 447,96 |
6.100 Nm |
| FZM148B, FDM148B |
2-stufig, 3-stufig |
5,39 - 449,21 |
9.000 Nm |
| FZM168B, FDM168B |
2-stufig, 3-stufig |
5,28 - 369,26 |
14.000 Nm |
Die Technik im Überblick – Kegelstirnradgetriebemotoren
mit Mischerflansch
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| KM88 |
3-stufig |
5,54 - 302,68 |
1.650 Nm |
| KM108 |
3-stufig |
7,68 - 307,24 |
3.000 Nm |
| KM128 |
3-stufig |
7,1 - 295,38 |
4.700 Nm |
| KM148 |
3-stufig |
4,83 - 306,08 |
8.000 Nm |
| KM168 |
3-stufig |
6,61 - 287,95 |
13.500 Nm |
|