English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
Rührwerks- getriebemotoren
Mischer- getriebemotoren
Kühlturm- getriebemotoren
EHB
Getriebemotoren
Extruder- getriebemotoren
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

MOTOX Kühlturmgetriebemotoren

Getriebemotoren für den rauen Einsatz in Kühltürmen

MOTOX Kühlturmgetriebemotoren sind konzipiert für den rauen Einsatz zur Kühlung von Industriewasser oder zur Verwendung in Klimaanlagen. Die Getriebe können hohe Axial- und Radialkräfte auffangen. MOTOX Kühlturmgetriebemotoren zeichnen sich zudem durch eine hohe Betriebssicherheit aus, um einen zuverlässigen und wartungsfreien Betrieb zu garantieren.
Die Getriebemotoren werden eintourig oder in polumschaltbarer Ausführung mit den Polzahlen 8/4 und 6/4 angeboten. Die hohe Schutzart IP65 und ein besonderer Schutz gegen feuchte Umgebung ist Standard.
MOTOX Kühlturmgetriebemotoren sind als Stirnradgetriebemotoren ausgeführt. Sie können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick

Getriebe-
bezeichnung
Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
EK68 1-stufig 1,41 - 12,40 250 Nm
EK88 1-stufig 1,71 - 10,33 450 Nm
EK108 1-stufig 1,81 - 5,46 745 Nm
EK128 1-stufig 1,36 - 10,14 1.000 Nm
EK148 1-stufig 1,64 - 13,67 1.550 Nm
ZK68 2-stufig 3,49 - 48,09 800 Nm
ZK88 2-stufig 3,11 - 50,73 1.680 Nm
ZK108 2-stufig 3,42 - 59,05 3.100 Nm
ZK128 2-stufig 3,07 - 44,19 5.100 Nm
ZK148 2-stufig 4,44 - 57,50 8.000 Nm
ZK168 2-stufig 4,46 - 46,61 14.000 Nm
ZK188 2-stufig 8,30 - 52,35 20.000 Nm
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen