English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
Stirnradgetriebe-
motoren
Flachgetriebe-
motoren
Kegelstirnrad- getriebemotoren
Stirnradschnecken- getriebemotoren
Schnecken- getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

MOTOX Kegelstirnradgetriebemotoren

Der Winkelgetriebemotor mit hoher Leistungsdichte

Kegelstirnradgetriebemotoren sind Winkelgetriebemotoren, bei denen die Abtriebswelle des Getriebes um 90° zur Motorwelle gedreht ist. Kegelstirnradgetriebe können mit einer Vollwelle oder Hohlwelle ausgeführt werden. Kegelstirnradgetriebemotoren stellen die ideale Lösung für Antriebsaufgaben dar, bei denen Winkelgetriebemotoren mit hoher Leistungsdichte für dauerhaft hohe Abtriebsmomente gefordert sind.
MOTOX Kegelstirnradgetriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert werden.
Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen zur Verfügung:
Fuß- oder Flanschausführung
Ausführung mit Drehmomentenstütze
Voll- oder Hohlwelle
Hohlwelle mit Passfederverbindung, Schrumpfscheibe, Vielkeilverzahnung

Die Technik im Überblick

Getriebe-
bezeichnung
Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
B28 2-stufig 3,57 - 57,53 130 Nm
B38 2-stufig 3,84 - 65,69 250 Nm
K38 3-stufig 5,65 - 179,13 250 Nm
K48 3-stufig 7,22 - 169,53 450 Nm
K68 3-stufig 5,36 - 243,72 820 Nm
K88 3-stufig 5,54 - 302,68 1.650 Nm
K108 3-stufig 7,68 - 307,24 3.000 Nm
K128 3-stufig 7,1 - 295,38 4.700 Nm
K148 3-stufig 4,83 - 306,08 8.000 Nm
K168 3-stufig 6,61 - 287,95 13.500 Nm
K188 3-stufig 12,10 - 191,34 20.000 Nm
Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 5- und 6-stufiger Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 181…60.115 zur Verfügung.

Typische Einsatzgebiete

Kegelstirnradgetriebemotoren werden beispielsweise als Fahrantriebe, Mischerantriebe oder Kabeltrommelantriebe eingesetzt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen