MOTOX Getriebemotoren
Mit MOTOX bieten wir das komplette Spektrum an Getriebemotoren. Unser Portfolio
umfasst alle gängigen Getriebearten und deckt alle Antriebsanwendungen ab.
Hier finden Sie für jede Aufgabe die passende Lösung und entscheiden
sich unter anderem für höhere Getriebenennmomente als am Markt üblich.
Die Getriebemotoren können für den Leistungsbereich
bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm mit Stirnrad-, Flach- und
Kegelstirnradgetriebe geliefert werden. Ausführungen mit Stirnradschneckengetriebe
leisten bis zu 11 kW sowie 1.590 Nm und Motoren mit Schneckengetriebe bis zu
1,5 kW und 166 Nm.
Die Getriebemotoren erfüllen dabei alle einschlägigen internationalen
Vorschriften:
Die Standardmotoren entsprechen den einschlägigen
IEC/EN-Normen.
Für den Export in den NAFTA-Markt (USA, Kanada,
Mexiko) bieten wir Ihnen Motoren mit folgenden Spezifikationen: elektrisch NEMA,
UL, CSA.
Für den Export nach China stehen CCC-zertifizierte
Motoren zur Verfügung, für den Export nach Russland GOST-R zertifizierte
Getriebe und Motoren.
Für Ihre wirtschaftliche Energiebilanz sorgen
wir mit hocheffizienten Getriebemotoren in EFF1 und EFF2.
Seine Stärken in Kürze
Hohe Getriebenennmomente
Unsere neue Getriebemotorreihe MOTOX überzeugt
mit herausragender technischer Performance. Sie profitieren u.a. von Abtriebsdrehmomenten
bis 20.000 Nm und von höheren Nennmomenten bei gleicher Getriebegröße
wie Getriebemotoren unserer Mitbewerber. Zudem erreichen Sie einen besseren Betriebsfaktor
und so eine höhere Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit.
Hohe Getriebeübersetzung
Durch unser spezielles
Konstruktionsprinzip erreichen wir eine sehr hohe Getriebeübersetzung. Dies
führt in vielen Applikationen zu einer wirtschaftlichen Lösung, da
auf eine Getriebestufe verzichtet werden kann. Von Kostenvorteilen profitieren
Sie auch, wenn Sie aufgrund der höheren Übersetzung 4-polige Standardmotoren
anstelle 6- oder 8-poliger Motoren wählen.
Leise Getriebemotoren
Aufgrund der niederen Umfangsgeschwindigkeit nach der ersten
Getriebestufe konnten wir die Geräuschentwicklung drastisch reduzieren.
Hohe Flexibilität
Welche Anforderung
Sie auch haben: Unser Komplettprogramm ist durch unser Baukastensystem für
Getriebemotoren beliebig kombinierbar. Sie können alle marktüblichen
Ausführungen und Anbauvarianten von Getriebemotoren zusammenstellen. Die
Getriebe lassen sich vielfältig kombinieren und so an unterschiedlichste
Antriebssituationen anpassen.
Motorseitig ist MOTOX modular aufgebaut und logistisch
optimiert. Funktionseinheiten wie Bremse, Fremdlüfter und Geber können
mit Anbauwellen an einen stets gleich bleibenden Rumpfmotor angebaut werden.
Damit lässt sich der Motor auch nach der Installation mit weiteren Funktionseinheiten
erweitern.
Prinzipbild MODULOG |