MOTOX Flachgetriebemotoren
Der schlanke Antrieb
Flachgetriebemotoren sind die moderne Variante der Koaxialgetriebemotoren. Durch
ihre kompakte und kurze Bauweise ist der Platzbedarf geringer wie bei den Stirnradgetriebemotoren.
Flachgetriebe können alternativ zur Vollwellenausführung auch mit Hohlwelle
als sog. Aufsteckgetriebe eingesetzt werden. Dadurch wird der Getriebemotor ideal
in die Arbeitsmaschine integriert. Zusätzliche Komponenten wie z.B. Zahnräder
oder Kettenräder zur Übertragung des Kraftflusses auf die Arbeitsmaschine
werden eingespart. Flachgetriebemotoren stellen die platz- und gewichtsparende
Lösung innerhalb der Koaxialgetriebemotoren dar.
MOTOX Flachgetriebemotoren können für
den Leistungsbereich bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 20.000 Nm geliefert
werden.
Die Getriebemotoren stehen in folgenden Ausführungen
zur Verfügung:
Fuß- oder Flanschausführung
Ausführung mit Drehmomentenstütze
Voll- oder Hohlwelle
Hohlwelle mit Passfederverbindung, Schrumpfscheibe, Vielkeilverzahnung
Die Technik im Überblick
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| FZ28B, FD28B |
2-stufig, 3-stufig |
3,80 - 280,00 |
150 Nm |
| FZ38B, FD38B |
2-stufig, 3-stufig |
4,52 - 280,41 |
290 Nm |
| FZ48B, FD48B |
2-stufig, 3-stufig |
4,33 - 268,8 |
540 Nm |
| FZ68B, FD68B |
2-stufig, 3-stufig |
3,97 - 296,18 |
1.000 Nm |
| FZ88B, FD88B |
2-stufig, 3-stufig |
4,77 - 404,92 |
1.900 Nm |
| FZ108B, FD108B |
2-stufig, 3-stufig |
5,68 - 424,49 |
3.400 Nm |
| FZ128B, FD128B |
2-stufig, 3-stufig |
3,8 - 447,96 |
6.100 Nm |
| FZ148B, FD148B |
2-stufig, 3-stufig |
5,39 - 449,21 |
9.000 Nm |
| FZ168B, FD168B |
2-stufig, 3-stufig |
5,28 - 369,26 |
14.000 Nm |
| FZ188B, FD188B |
2-stufig, 3-stufig |
8,34 - 403,86 |
20.000 Nm |
Zudem stehen Doppelgetriebemotoren in 4-, 5- und
6-stufiger Ausführung mit Getriebeübersetzungen von i = 299…71.388
zur Verfügung.
Typische Einsatzgebiete
Flachgetriebemotoren werden beispielsweise in der Rührtechnik eingesetzt. |