MOTOX Extrudergetriebemotoren
Getriebemotoren für die Extruderindustrie
MOTOX Extrudergetriebemotoren sind mit leistungsstarken Axialpendelrollenlagern
ausgestattet und können über vorgesetzte Standardflansche oder anwendungsspezifische
Flansche an Ihre Anforderungen angepasst werden. Durch einen separaten Ölraum
im Flansch wird eine hohe Betriebssicherheit garantiert.
MOTOX Extrudergetriebemotoren sind als Flach- oder
Kegelstirnradgetriebemotoren ausgeführt. Sie können für den Leistungsbereich
bis 200 kW und einem Getriebenennmoment bis 14.000 Nm geliefert werden.
Die Technik im Überblick – Flachgetriebemotoren
für die Extruderindustrie
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| FZE68B, FDE68B |
2-stufig, 3-stufig |
3,97 - 296,18 |
1.000 Nm |
| FZE88B, FDE88B |
2-stufig, 3-stufig |
4,77 - 404,92 |
1.900 Nm |
| FZE108B, FDE108B |
2-stufig, 3-stufig |
5,68 - 424,49 |
3.400 Nm |
| FZE128B, FDE128B |
2-stufig, 3-stufig |
3,8 - 447,96 |
6.100 Nm |
| FZE148B, FDE148B |
2-stufig, 3-stufig |
5,39 - 449,21 |
9.000 Nm |
| FZE168B, FDE168B |
2-stufig, 3-stufig |
5,28 - 369,26 |
14.000 Nm |
Die Technik im Überblick – Kegelstirnradgetriebemotoren
für die Extruderindustrie
Getriebe-
bezeichnung |
Stufigkeit |
Übersetzungs-
bereich |
Max. Getriebe-
nennmoment |
| KE68 |
3-stufig |
5,36 - 243,72 |
820 Nm |
| KE88 |
3-stufig |
5,54 - 302,68 |
1.650 Nm |
| KE108 |
3-stufig |
7,68 - 307,24 |
3.000 Nm |
| KE128 |
3-stufig |
7,1 - 295,38 |
4.700 Nm |
| KE148 |
3-stufig |
4,83 - 306,08 |
8.000 Nm |
| KE168 |
3-stufig |
6,61 - 287,95 |
13.500 Nm |
Typische Einsatzgebiete
MOTOX Extrudergetriebemotoren sind die ideale Lösung für die Extruderindustrie. |