English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
Rührwerks- getriebemotoren
Mischer- getriebemotoren
Kühlturm- getriebemotoren
EHB
Getriebemotoren
Extruder- getriebemotoren
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

MOTOX EHB Getriebemotoren

Getriebemotoren mit mechanischer Ausrückkupplung

Mit MOTOX-EHB steht ein eigenständiges Programm an Getriebemotoren für Elektrohängebahnen (EHB) zur Verfügung. Besonderheit der MOTOX-EHB Getriebemotoren ist die integrierte mechanische Ausrückkupplung zur Trennung des Kraftflusses zwischen Antrieb und Fördersystem. Der Einsatz der mechanischen Ausrückkupplung kann beispielsweise folgende Gründe haben:
Zur Inbetriebnahme der Anlage in der Entstehungsphase, noch bevor elektrische Leistung zur Verfügung steht
Im Störfall zur Weiter- bzw. Umleitung des Fahrwagens von Hand
Bei starker Steigung oder im starken Gefälle zur Weiterleitung des Fahrwagens mit Hilfe eines Kettenförderers
Neben Getriebemotoren, die der VDI-Richtlinie 3643 entsprechen (sog. C1-Norm, Leichtlastbereich), deckt das Programm auch den Schwerlastbereich ab.
MOTOX-EHB Getriebemotoren sind als Kegelstirnrad- und Stirnradschneckengetriebemotoren in 6 Getriebegrößen erhältlich. Sie können für den Leistungsbereich bis 4 kW und einem Getriebenennmoment bis 820 Nm geliefert werden.

Die Technik im Überblick – EHB-Getriebemotoren für den Leichtlastbereich nach VDI3643

Getriebe-
bezeichnung
Getriebetyp Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
Zul. Radlast
CHF28 Schneckenstirnrad 2-stufig 8,2 - 73,9 100 Nm 6.500 N (x=13mm)*
BH.38 Kegelstirnrad 2-stufig 8,6 - 63,9 200 Nm 10.000 N (x=13mm)*
* x = Abstand Mitte Laufrad zu Wellenbund

Die Technik im Überblick – EHB-Getriebemotoren für den Schwerlastbereich

Getriebe-
bezeichnung
Getriebetyp Stufigkeit Übersetzungs-
bereich
Max. Getriebe-
nennmoment
Zul. Radlast
CH.48 Stirnradschnecke 2-stufig 9,7 - 320,7 376 Nm 20.000 N (x=28mm)*
KH.48 Kegelstirnrad 3-stufig 7,2 - 169,5 450 Nm 20.000 N (x=28mm)*
CH.68 Stirnradschnecke 2-stufig 11,7 - 364,0 684 Nm 40.000 N (x=28mm)*
KH.68 Kegelstirnrad 3-stufig 5,4 - 243,7 820 Nm 40.000 N (x=28mm)*
* x = Abstand Mitte Laufrad zu Wellenbund
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen