English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
MOTOX
Getriebemotoren
MOTOX Branchenlösungen
ATEX Getriebe und Getriebemotoren

Getriebe und Getriebemotoren für den explosionsgefährdeten Bereich

Die MOTOX Getriebe und Getriebemotoren sind für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich erhältlich. Die explosionsgeschützten Ausführungen Stirnrad-, Flach-, Kegelstirnrad- und Stirnradschneckengetriebemotoren entsprechen der seit 01. Januar 2003 gültigen Richtlinie 94/9/EG (ATEX).
Die Getriebe und Motoren, in vielfältigen Ausführungen, sind zugelassen für die Zonen 1 und 2 (Gase) sowie 21 und 22 (Stäube).
Ex-Atmosphäre/Zone Kategorie Häufigkeit
G (Gase und Dämpfe) D (Stäube)    
0 20 1 ständig oder langfristig
1 21 2 gelegentlich
2 22 3 selten oder kurzfristig
MOTOX Getriebemotoren können für Kategorie 2 und 3 ausgeführt werden.
Der Einsatz in der Explosionsatmosphäre G(Gase) ist zulässig für die Temperaturklassen T1…T4. Bei Einsatz in der Explosionsatmosphäre D(Stäube) ist die max. Temperatur von 120°C für das Getriebe zu berücksichtigen. Für die Überwachung in unzugänglichen Bereichen kann ein Ölstandssensor eingebaut werden.
Lieferbare Motorausführungen:
Druckfeste Kapselung
Druckfeste Kapselung und Klemmenkasten mit erhöhter Sicherheit
Erhöhte Sicherheit
Non Sparking
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen