Convertitore di frequenza a bassa tensione SIMATIC ET 200pro FC
Il convertitore di frequenza SIMATIC ET 200pro FC è un modulo della periferia decentrata ET 200pro, nella quale è direttamente integrato. Il SIMATIC ET200pro FC regola in modo continuo il numero di giri di motori asincroni e risolve compiti di azionamento, dal semplice controllo della frequenza fino alla complessa regolazione vettoriale.
Già in fase di messa in servizio si distingue eccezionalmente per il montaggio semplice, la sostituzione rapida e la diagnostica omogenea estesa al sistema. La comunicazione gira tramite PROFIBUS. Sono anche disponibili moduli con tecnica di sicurezza integrata. Inoltre, senza necessità di bobina di commutazione, di chopper e resistenze di frenatura e con il recupero in rete dell'energia commutato dalla linea si raggiunge un elevato grado di economicità.
Convertitore di frequenza a bassa tensione SIMATIC ET 200S FC
Il convertitore di frequenza a bassa tensione SIMATIC ET 200S FC è un modulo della periferia decentrata ET 200S. Esso è in grado di svolgere compiti di azionamento sia semplici che complessi con regolazione vettoriale. Una completa funzionalità di sicurezza è già integrata. Inoltre, senza necessità di bobina di commutazione, di chopper e resistenza di frenatura e con il recupero in rete dell'energia commutato dalla linea si raggiunge un elevato grado di economicità.
|