Niederspannungsumrichter SIMATIC ET 200pro FC
Der Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC ist ein Modul der dezentralen Peripherie
ET 200pro und wird nahtlos in diese integriert. Der SIMATIC ET200pro FC regelt
stufenlos die Drehzahl von Asynchronmotoren und löst Antriebsaufgaben mit
einfacher Frequenzsteuerung bis hin zu anspruchsvoller Vektorregelung.
Bereits bei der Inbetriebnahme überrascht er
durch einfache Montage, schnellen Baugruppentausch und durchgängige Diagnose.
Die Kommunikation läuft über PROFIBUS.
Ebenfalls verfügbar sind Module mit integrierter Sicherheitstechnik. Des
weiteren sorgen der Wegfall von Kommutierungsdrosseln, Bremschoppern und -widerständen
sowie netzgeführte Energierückspeisung für hohe Wirtschaftlichkeit.
Niederspannungsumrichter SIMATIC ET 200S FC
Der Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC ist ein Modul der dezentralen Peripherie
ET 200S. Er beherrscht sowohl einfache als auch anspruchsvolle Antriebsaufgaben
mit Vektorregelung. Und umfassende Sicherheitsfunktionalität ist bereits
integriert. Netzgeführte Energierückspeisung, der Wegfall von Kommutierungsdrosseln,
Bremschoppern und -widerständen sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit.
|