English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Control Unit für Basisanwendungen im Frequenzumrichtersystem Sinamics
Mit der Basis Control Unit 240E erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe Sinamics G120.

Hochgeschwindigkeitsantrieb mit hochdämpfenden Schwingelementen
Siemens Automation and Drives (A&D) ergänzt die Reihe seiner Niederspannungsmotoren N-compact um eine Hochgeschwindigkeitsausführung. Durch Fremdbelüftung und spezielles Läuferdesign ist der Motor für den Drehzahlbereich bis 5000 Umdrehungen pro Minute geeignet. Der intelligente Einsatz hochdämpfender Schwingelemente entkoppelt dabei die Maschine vom eigentlichen Fundament. So sind trotz der hohen Motordrehzahl keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen erforderlich.

Dezentraler Frequenzumrichter mit Profinet
Der dezentrale Frequenzumrichter Sinamics G120D von Siemens Automation and Drives (A&D) wird um eine Variante mit Profinet-Anschluss erweitert. Diese ist als Standard- oder Safety-Integrated-Ausführung erhältlich. Der Umrichter eignet sich vor allem für Fördertechnikapplikationen wie zum Beispiel in der Automotive-Branche.

Frequenzumrichter ergänzt Simatic ET 200pro
Siemens Automation and Drives (A&D) ergänzt mit einem Frequenzumrichter das Peripheriesystem ET 200pro. Der Simatic ET200pro FC bietet durch die Integration einen schnellen Baugruppentausch und durchgängige Diagnosemöglichkeiten. Als Kommunikationsschnittstelle steht Profibus zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der Frequenzumrichter über einmalige Sicherheitsfunktionen sowie Rückspeisefähigkeit.

Profinetanbindung für Sinamics G120
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe Sinamics G120 um die Control Unit (CU) mit Profinet-Schnittstelle. Damit kann die Umrichterreihe Sinamics G120 auch in komplexen Automatisierungsarchitekturen mit Echtzeit-Ethernet-Anforderung eingesetzt werden.

Dezentraler Frequenzumrichter für Fördertechnikapplikationen
Die Frequenzumrichterreihe Sinamics G120 von Siemens Automation and Drives (A&D) wird um eine dezentrale Variante in Schutzart IP65 erweitert. Der Sinamics G120D zeichnet sich durch eine sehr flache Bauform, einheitlichen Footprint und eine hohe Durchgängigkeit bei Leistungen von 0,75 bis 7,5 kW aus. Darüber hinaus verfügt der dezentrale Frequenzumrichter über in dieser Leistungsklasse herausragende integrierte Sicherheitsfunktionen. Der Umrichter eignet sich vor allem für Fördertechnikapplikationen wie zum Beispiel in der Automotivebranche.

Hochleistungs-Torquemotoren HT-direct senken Betriebskosten und erhöhen Verfügbarkeit
Für Antriebsaufgaben mit hohen Drehmomenten oder niedrigen Drehzahlen zeigt Siemens Automation and Drives (A&D) eine neue Reihe von Hochleistungs-Torquemotoren. Die Motoren der Reihe HT-direct sind in Permanentmagnettechnik ausgeführt. Die Direktantriebe HT-direct zeichnen sich durch geringeren Platzbedarf, weniger Montage- und Wartungsaufwand, geringere Geräuschemissionen und einen bis zu drei Prozent höheren Systemwirkungsgrad im Vergleich zu Lösungen mit Getriebe aus. Das wartungsarme Design der Motoren erhöht zudem die Verfügbarkeit deutlich.

Alles in einem Gerät: Hohe Schalthäufigkeit oder sanfter Start
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert sein Produktspektrum für Motorenapplikationen mit hohen Schalthäufigkeiten um den elektronischen Motorstarter Simatic ET 200 pro High-Feature. Gegenüber den elektromechanischen Geräten aus der ET 200 pro-Serie ist das neue elektronische Gerät mit Halbleiterschaltelementen ausgestattet und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit hohen Schalthäufigkeiten. Zusätzlich kann dieser elektronische Motorstarter durch entsprechende Parametrierung auch als Sanftstarter verwendet werden.

Rückspeisefähige Leistungsteile erweitern Frequenzumrichter Sinamics G120
Mit den rückspeisefähigen Powermodulen PM250 und PM260 erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) die Frequenzumrichterreihe Sinamics G120.Der Strom aus dem generatorischen Betrieb von Antrieben wird in das Stromnetz zurückgespeist. Das PM250 mit Nennspannung 400 V umfasst den Leistungsbereich von 5,5 kW bis 75 kW in den Baugrößen C bis F. Das PM260 für 690 V ist in der Baugröße D für 15 kW und optional mit Eingangsfilter Class A erhältlich.

150 Jahre Siemens-Aktivitäten in der Glasindustrie
Seine Industry Suite Glas präsentiert Siemens Automation and Drives (A&D) zur diesjährigen glasstec vom 24. bis 28. Oktober 2006 in Düsseldorf. Dieses Angebot für die Glasindustrie enthält mit Totally Integrated Automation (TIA) und Totally Integrated Power (TIP) ein durchgängiges Produkt- und Systemspektrum für die Automatisierung und Energieversorgung, ergänzt durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot. 2006 fällt mit 150 Jahren Siemens-Tradition und Innovation in der Glasindustrie zusammen: Im Jahr 1856 hatte Friedrich Siemens, ein Bruder von Werner von Siemens, den Regenerativ-Ofen erfunden. Mit seinem heutigen Lösungsangebot über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen hilft Siemens seinen Kunden aus der Glasindustrie, Energie zu sparen, Ressourcen effizient auszuschöpfen und flexibel auf Marktbedürfnisse zu reagieren.

Neue Variante des Frequenzumrichters G120 für den Spannungsbereich 690 V
Siemens Automation and Drives (A&D) zeigt auf der diesjährigen Achema mit Sinamics G120 690 V erstmals einen modularen Umrichter mit integriertem Sinus-Filter auf Basis der Siliziumkarbid-Technologie. Diese Variante erweitert gleichzeitig die Sinamics-Reihe um ein Gerät für den Spannungsbereich von 690 V und Leistungen zwischen 7,5 und 55 kW. Der Umrichter verfügt über eine netzgeführte Energierückspeisung und ist mit vier verschiedenen Safety-Integrated-Funktionalitäten sowie NAMUR-konformer Profibus-Kommunikation. Damit bietet der Umrichter Sinamics G120 690 V umfassende Lösungen für den Einsatz in der chemischen Industrie.

Alle Fehlerstromarten im Griff
Siemens Automation and Drives (A&D) sichert mit dem neuen allstromsensitiven FI-Schutzschalter Siquence Typ B Personen und Anlagen vor möglichen Gleichfehlerströmen.

Modularer Frequenzumrichter ergänzt Antriebsfamilie Sinamics
Mit Sinamics G120 ergänzt Siemens Automation and Drives (A&D) die Antriebsfamilie Sinamics im Leistungsbereich zwischen 0,37 und 90 kW. Der neue Frequenzumrichter ist für Spannungen zwischen 380 und 480 V ausgelegt und bietet Vektorregelung, Spannungsfrequenzsteuerung und Flux Current Control (FCC). Sinamics G120 zeichnet sich durch seine Modulbauweise aus und kann so auf die spezifischen Anforderungen einer Applikation angepasst werden.

Frequenzumrichter für den Nassbereich in der Lebensmittelindustrie
Seine Gerätelinie "Siplus extreme" mit hohem Schutz gegen äußere Einflüsse erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) um einen Konverter für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Der Siplus Converter F&B (Food & Beverage) in Schutzart IP65 ist speziell für den Einsatz im Nassbereich der Lebensmittelindustrie konzipiert und unterstützt Drehstrom-Motorleistungen von 0,25 bis 1,5 Kilowatt.

Peripheriegeräte für Profinet-Linienstrukturen
Die Produktfamilie dezentraler Peripheriegeräte Simatic ET 200S hat Siemens Automation and Drives (A&D) um zwei neue Profinet-Anschaltungen erweitert: Die ET 200S PN-Kopfbaugruppen IM 151-3 PN Standard und IM 151-3 PN High Feature verfügen jeweils über einen integrierten 2-Port-Switch, mit dem sich Profinet-Linienstrukturen einfach aufbauen lassen.

Schutzschalter erfasst alle Fehlerstromarten
Der neue allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) Typ B von Siemens Automation and Drives (A&D) kann neben sinusförmigen Wechselfehlerströmen auch pulsierende und glatte Gleichfehlerströme erfassen. Die neuen Schalter sind ausgelegt für Bemessungsströme von 25 A bis 80 A. Der FI-Schutzschalter ist durch seinen Auslösebereich auch für Anwendungen geeignet, in denen der medizinische Schutz für das gefährliche Herzkammerflimmern gewährleistet sein muss. Typische Einsatzfelder für den allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B sind medizinische Geräte, Werkzeugmaschinen, Ladestationen, Versuchsanlagen oder Laboreinrichtungen.

Energiesparpotenzial online berechnen
Energieeinsparpotenziale von elektrischen Antrieben in der Prozessindustrie lassen sich jetzt online berechnen. Das Berechnungstool Sinasave von Siemens Automation and Drives (A&D) steht unter www.siemens.de/energiesparprogramm zum Download zur Verfügung. Das Programm berechnet die Einsparung beim Einsatz von Frequenzumrichtern für drehzahlvariable Systeme beziehungsweise beim Einsatz von Energiesparmotoren für Anwendungen mit fester Drehzahl. Dabei wird nicht der einzelne Antrieb, sondern der komplette Antriebsstrang betrachtet.

Modular erweiterbare Blockperipherie für die Ein- und Ausgabe
Eine neue Anschaltung für das dezentrale Peripheriesystem Simatic ET 200S hat Siemens Automation and Drives (A&D) entwickelt.

Robustes, modulares und kompaktes Peripheriesystem in hohen Schutzarten
Ein weiteres dezentrales Peripheriesystem für den schaltschranklosen Aufbau hat Siemens Automation and Drives (A&D) entwickelt.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Volltextsuche
im NewsCenter