English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIMATIC ET 200pro FC
SIMATIC ET200S FC
fehlersichere Variante
Highlights
Technik

Die Technik im Überblick

Nennleistungen 750 W, 2,2 kW, 4,0 kW
Eingangsspannung 3 AC 380V bis 480V ± 10%
Gesamtmodulbreite Regelungsbaugruppe + Leistungsteil 80 mm bis 750 W Nennleistung, sonst 145 mm
Netzfrequenz 47 bis 63 Hz
Überlastfähigkeit Überlaststrom 1,5 x Bemessungsausgangsstrom (d.h. 150% Überlast) während 60 s, Zykluszeit 300 s
Überlaststrom 2 x Bemessungsausgangsstrom (d.h. 200% Überlast) während 3 s, Zykluszeit 300 s
Ausgangsfrequenz 0 Hz bis 650 Hz
Pulsfrequenz 8 kHz (Standard), 2 kHz bis 16 kHz (in 2 kHz-Stufen)
Ausblendbarer Frequenzbereich 1, parametrierbar
Wirkungsgrad ≥ 96%
Schnittstellen PROFIBUS- bzw. PROFINET-Schnittstelle über den ET200S-Rückwandbus
RS232-Schnittstelle mit USS-Protokoll für die Inbetriebnahme am PC mit der Inbetriebnahmesoftware STARTER
Steckplatz für eine optionale Micro Memory Card zum Up- oder Download von Parametereinstellungen
PTC-/KTY84-Schnittstelle zur Motorüberwachung
Drehzahlgeber-Schnittstelle (Sub-D-Stecker) für unipolare HTL-Inkrementalgeber
Normenkonformität UL, cUL, CE und C-tick, Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Funktionale Sicherheit Regelungsbaugruppe mit Safety Integrated erfüllt Anforderungen gemäß Kategorie 3 nach EN 954 1 und SIL 2 nach IEC 61508.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen