Einzigartige integrierte Sicherheitsfunktionen
 ET
200S FC Failsafe,
Leistung 4 kW
Die fehlersichere Ausführung des Frequenzumrichters SIMATIC ET 200S FC
bietet integrierte Sicherheitsfunktionen, die autark im Antrieb verfügbar
sind und über Klemmen oder einen Standardbus mit sicherer Kommunikation
angesteuert werden können.
Die voll elektronische Ausführung der integrierten Funktionen sowie der
direkte Systemdurchgriff auf alle sicherheitsrelevanten Prozesssignale ermöglicht
zuverlässige und sehr kurze Reaktionszeiten.
Alle Sicherheitsfunktionen sind gemäß Kategorie 3 nach EN954-1 und
SIL 2 nach IEC61508 zertifiziert.
Sicherer Halt
Der "sichere Halt" unterbricht die Stromversorgung für die Impulsübertragung
im Leistungsteil und löscht zusätzlich die Impulse. Der Antrieb ist
dadurch sicher drehmomentfrei und gegen Wiederanlauf geschützt.
Die Funktion dient in Verbindung mit einer Maschinenfunktion (z. B. Not Halt, Öffnen
einer Schutztüre) oder im Fehlerfall zum sicheren Abtrennen der Energiezufuhr
zum Motor. Der Motor darf kein Drehmoment und somit keine Gefahr bringenden Bewegungen
erzeugen können. Eine galvanische Trennung zur Energieversorgung ist nicht
erforderlich.
Ist mit Krafteinwirkung von außen zu rechnen, sind zusätzliche Maßnahmen
(z.B. mechanische Bremsen) vorzusehen, die mögliche Bewegungen sicher verhindern.
Benötigt wird der sichere Halt immer dann, wenn manuelle Eingriffe beim
Einrichten, Rüsten und bei Störungsbeseitigung durchgeführt werden
müssen.
Sichere Bremsrampe
Die "sichere Bremsrampe" überwacht das Stillsetzen des Antriebs.
Der Antrieb wird an einer einstellbaren Rampe abgebremst. Während des Stillsetzvorgangs
wird laufend überwacht, ob die aktuelle Drehzahl der vorgegebenen Rampenfunktion
folgt. Ein erneutes Beschleunigen der Achse während des Bremsvorganges wird
dadurch schnellstmöglich erkannt und eine Folgereaktion ausgelöst.
Die Funktion "sichere Bremsrampe" wird dort eingesetzt, wo Antriebe
bei Bedarf schnell und sicher stillgesetzt werden müssen, um Menschen oder
Material zu schützen.
Sicher reduzierte Drehzahl / Geschwindigkeit
Die Funktion überwacht die Drehzahl oder Geschwindigkeit auf einen oberen
Grenzwert. Dabei wird die aktuelle Drehzahl/Geschwindigkeit mit einem projektierten
und angewählten Grenzwert verglichen. Ein Überschreiten dieses Grenzwertes
wird erkannt und der Antrieb dann sicher stillgesetzt.
Benötigt wird diese Funktion immer, wenn der Antrieb (z.B. Material einfädeln) langsam verfahren werden muss, während sich Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich aufhalten.
Die Funktion darf beim Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC derzeit noch nicht bei durchziehenden Lasten (z.B. Hubwerke) eingesetzt werden.
Ihr Vorteil als Weltneuheit: Sowohl die Funktion "sichere Bremsrampe" als
auch die Funktion "sicher reduzierte Geschwindigkeit" kommen ohne Motorgeber
oder Encoder aus und reduzieren deshalb Montage- und Verdrahtungszeiten deutlich. |