|
Audiovisuelle MedienZum Thema PROFINET gibt es eine Reihe von Videos und Trailers als Download
bzw. als DVD zur Bestellung. Desweiteren finden Sie hier CD-ROMs mit Microsites,
Präsentationen, Broschüren, etc. 05/2009 Live vom Messestand
Sehen Sie Experteninterviews direkt vom Stand der Hannover Messe 2009 mit Jörg Freitag und Xaver Schmidt.
02/2009 PROFINET-Truck auf Tour
Der neue Siemens Automation PROFINET-Truck macht PROFINET mobil und bringt das Thema europaweit eindrucksvoll in Fahrt – mit allen Innovationen und Systemhighlights, die der führende offene Industrial Ethernet Standard zu bieten hat.
11/2008 PROFINET Trailer
PROFINET, der offene Industrielle Ethernet Standard, hat einzigartige Vorteile zu bieten, die die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Prozesse erheblich verbessern.
11/2008 Automate and profit right now with the open Industrial Ethernet Standard.
Erfahren Sie in Filmen, Referenzen, System- und Produktübersichten alles, was PROFINET bietet. Zudem finden Sie auf dieser DVD eine funktionsfähige SIMATIC iMap Trialversion zum Testen.
Bestellnummer:
Sie können die DVD über Ihren 07/2007 PROFINET >> Siemens Automation Innovation Tour 07
Innovative Technologie auf Basis von Industrial Ethernet, die sich bereits in zahllosen Anwendungen bewährt hat und in der industriellen Automatisierung ungeahnte Potenziale freisetzt: Das ist PROFINET – überzeugend im Einsatz.
Mit dieser DVD erhalten Sie alle Informationen der Innovation Tour 2007 auf Ihren PC.
6 sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch Sie können die DVD über Ihren 03/2005 "PROFINET" Success Story - Electrolux, Italy, A&D
Component Based Automation in der Herstellung von Waschmaschinen.
DVD
Deutsch,Englisch,Französisch,Italienisch,Spanisch Sie können die DVD über Ihren 03/2005 "SIMATIC NET" Success Story - Schmolz + Bickenbach AG, Germany, A&D
Industrial Wireless LAN Technologie in der eisen- und stahlverarbeitenden Industrie.
Deutsch,Englisch,Französisch,Italienisch,Spanisch Sie können die DVD über Ihren 04/2008 SIMATIC Safety Integrated for Factory Automation with PROFIBUS and PROFINET, A&D
Die CD-ROM enthält neben einem Getting Started die Originalsoftware mit einer 14-tägigen Trial Lizenz von S7 Distributed Safety V5.4 (SP4) sowie S7 PLCSIM V5.4 (SP1) für Test und Simulation.
Bestellnummer: Sie können die CD über Ihren 04/2008 ERTEC System-on-chip
Real-time on Industrial EthernetAuf dieser CD-ROM befindet sich die überarbeitete Version der ERTEC Microsite. Verschaffen Sie sich einen Überblick rund um das Thema ERTEC. Sie können sich jeweils zum ERTEC 200 und ERTEC 400 über alle wichtigen Daten informieren:
Bestellnummer: Sie können die CD über Ihren 11/2007 Update SINEMA E Trial Software & Lizenzdiskette
Die Software SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) stellt dem Anwender verschiedene Werkzeuge für die Planung, Konfiguration, Simulation und Messung (Site Survey) von WLAN-Netzwerken zur Verfügung – jetzt auch für Windows Vista ! Die Nutzung der Trial Version / Demo-Software auf dieser CD-Rom ist nicht für den produktiven Einsatz, insbesondere Programmierung, Test und Inbetriebnahme freigegeben. Sie erhalten das nicht ausschließliche nicht übertragbare Recht, die Software auf einem (1) Gerät zu installieren und zu Test- und Validierungszwecken zu nutzen. Die neue CD-ROM enthält neben der Original-Software SINEMA E 2006 + SP2 mit 14-tägiger Trial-Lizenz eine beigefügte Lizenzdiskette , die die Funktionalität von SINEMA E Standard für 7 Tage freischaltet. Die Zusatzinformationen wurden um ein Tutorial und ein SINEMA E Movie erweitert. Die CD-Rom steht zweisprachig (Deutsch und Englisch) zur Verfügung. Sie können Sie über Ihren
Bestellnummer: 11/2007 Update SCALANCE CD-Rom
Nach einer Übersicht über die Anforderungen, die moderne industrielle Netzwerke an Topologien und aktive Komponenten stellen, werden die neuesten Komponenten der SCALANCE- Produktfamilie vorgestellt.
Die CD-Rom steht zweisprachig (Deutsch und Englisch) zur Verfügung. Sie können Sie über Ihren
Bestellnummer: 06/2006 Siemens Automation Productivity Tour, Perfect Interplay for Factory Automation, A&D
Alle Informationen über die Productivity Tour auf Ihrem PC
Deutsch,Englisch,Französisch,Italienisch,Spanisch Sie können die CD über Ihren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||