Kommunikationsprozessoren für SIMATIC S7 und SINUMERIK
Dynamischer, schneller, wirtschaftlicher.
Um dem Wettbewerb auf Dauer den
entscheidenden Schritt voraus zu sein, sind Sie gezwungen, Ihre SPS-Anforderungen
dynamisch, schnell und wirtschaftlich zu lösen. Unsere Kommunikationsprozessoren
entlasten die CPU der Steuerung von Kommunikationsaufgaben und ermöglichen
weitere zusätzlichen Verbindungen. Sie ermöglichen die passende
Integration in PROFINET, den offenen Industrial Ethernet Standard und stellen
sowohl die Verbindungen in der Automatisierungsebene, als auch die Verbindung
zur IT Welt sicher.
Der Anschluss von SIMATIC S7-300 und SIMATIC S7-400 Steuerungen bzw. SINUMERIK 840D powerline über
Kommunikationsprozessoren ermöglicht die direkte Integration der Steuerungen
in Industrial Ethernet. Die Kommunikationsprozessoren sind multiprotokollfähig
und unterstützen die folgenden Protokolle:
- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- S5-kompatible
Kommunikation (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
- PROFINET
- IT
CP 343-1 Lean für SIMATIC S7-300:
Verbindet auch kleine Applikationen mit Industrial Ethernet
| Produktbild |
 |
 |
Die preisgünstige Anbindung für Programmiergeräte und Bedien- und Beobachtungsgeräte HMI, sowie für die Kommunikation zwischen S7-Steuerungen.
CP 343-1 für SIMATIC S7-300 und SINUMERIK 840D powerline:
Die bewährte robuste und sichere Standardvariante, jetzt auch mit PROFINET
| Produktbild |
 |
 |
Der leistungsfähige, sichere und robuste Kommunikationsprozessor,
der die S7-300 bzw. die SINUMERIK 840D powerline über Industrial Ethernet mit dem Programmiergerät,
der HMI-Applikation sowie S5- und S7-Steuerungen verbindet. Zusätzlich
als Controller zum Anschluss von PROFINET I/O-Komponenten oder
im Einsatz mit PROFINET CBA-Anlagen.
CP 343-1 Advanced für SIMATIC S7-300 und SINUMERIK 840D powerline:
Von PROFINET bis IT-Kommunikation
| Produktbild |
 |
 |
Zusätzlich zu den Funktionen des CP 343-1, bietet der
CP 343-1 Advanced mit E-Mail, http-basierender Diagnose und
selbst erstellbaren Webseiten die ideale Untertstützung
für Instandhaltung und Qualitätssicherung. Die Internetfunktionen
wie z.B. der FTP Client, oder JAVA ermöglichen sogar den
direkten Anschluß an die ERP-Ebene ohne zusätzliche
Gateways. Damit bildet dieser CP für die S7-300 bzw. für die SINUMERIK 840D powerline die Brücke
zwischen Feldebene über PROFINET und Leitebene.
CP 443-1: Überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit
| Produktbild |
 |
 |
Die preisgünstige Anbindung für Programmiergeräte und Bedien- und Beobachtungsgeräte HMI, sowie für die Kommunikation zwischen S7-Steuerungen.
CP 443-1 Advanced für SIMATIC S7-400:
Die Powervariante mit 4 Port-Switch onboard