|
|
Systemanschluss für PG/PC/Software
Um die Vorteile eines PCs in der industriellen Kommunikation nutzen zu können, wie z.B.: Visualisierung, IT-Dienste, stehen Kommunikationsbaugruppen und Software zum Anschluss von PG/PC an PROFINET zur Verfügung. |
|
CP 1616 - Hardwaregestützte Vorverarbeitung durch ASIC ERTEC 400 |
| Produktbild |
 |
 |
Die CP1616 PCI Baugruppe ist ideal geeignet für die Anbindung von PC basierten Applikationen mit beliebigen Betriebssystemen an PROFINET IO. Durch die hardwaregestützte Vorverarbeitung im ERTEC 400 wird eine exzellente Performance erzielt. Der integrierte 4-Port Real-Time Switch bringt entscheidende Kostenvorteile und ermöglicht die im Feldbereich übliche Linientopologie. |
|
CP 1604: CP mit eigenem Mikroprozessor und
Real-Time-Funktionalität im PC/104 Plus-Format
|
| Produktbild |
 |
 |
Die PC/104-plus-Karte mit integriertem ASIC ERTEC 400 und 4-Port-Real-Time-Switch ermöglicht den Anschluss von PC/104-basierten Systemen an PROFINET. |
|
|
SOFTNET PN IO Edition 2005 - Kostengünstige Softwarelösung für PTOFINET IO |
| Mit SOFTNET PN IO können Sie kostengünstig Feldgeräte an PROFINET IO unter Windows - Betriebssystemen direkt anbinden. |
|
|
PN CBA OPC Server - Applikationsschnittstelle für PROFINET CBA-Komponenten |
|
Der PN CBA OPC Server ist die PC-Applikationsschnittstelle für die Kommunikation über Industrial Ethernet mit PROFINET CBA-Komponenten für verteilte Automatisierungsstrukturen. |
|
|
|
Alles zu Systemanschluss für PG/PC
|
|