English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

SIMATIC Controller:
Stark auch an PROFINET

Die SIMATIC Controller-Familie bietet CPUs mit integrierten PROFINET Schnittstellen für den oberen und mittleren Leistungsbereich. Die CPUs ermöglichen den Anschluss von Peripherie- und Feldgeräten über PROFINET. Über die zusätzlich integrierte PROFIBUS Schnittstelle können Feldgeräte auch wie bisher angeschlossen werden - und die PROFINET Schnittstelle wird für die Kommunikation auf Zellenebene genutzt. Die CPUs werden auch für Component Based Automation verwendet, das Konzept für den modularen Anlagen- und Maschinenbau mit verteilter Intelligenz.

Eine breite Palette Simatic-Controller kommuniziert via schnellem IRT (Isochronous Realtime)-Profinet. IRT-fähig sind die CPU 319-3 PN/DP für Simatic S7-300, die Profinet-CPUs der Simatic S7-400, eine neue Profinet-CPU für das dezentrale Peripheriesystem ET 200S und der neue Embedded Controller Simatic S7-mEC. IRT eignet sich vor allem in größeren Maschinen und Anlagen mit geringer Aktualisierungszeit und vielen Teilnehmern in Linienanordnung. Von Vorteil ist IRT auch, wenn schnelle Automatisierungsdaten und hohes Standard-Ethernet-Datenvolumen, zum Beispiel per TCP/IP, in einem Netz zu übertragen sind.

Dezentrale Steuerung - SIMATIC ET 200 Interfacemodule mit CPU
Zur Verlagerung von Intelligenz in die Peripherie stehen mit SIMATIC ET 200 verschiedene Systeme mit CPU-Funktionalität zur Verfügung. Diese Interface-Module mit integrierter CPU können sowohl stand-alone als auch für dezentral verteilte Automatisierungslösungen mit mittlerem Programmumfang eingesetzt werden. Als Lösung mit der Schutzart IP20 für den Einsatz im Schaltschrank steht die SIMATIC ET 200S mit dem Infacemodul IM 151-8 PN/DP zur Verfügung. Dieses entspricht einer CPU 314 und ermöglicht die Vorverarbeitung der Fertigungsdaten dezentral vor Ort – auch in fehlersicherer Ausführung. Für den Einsatz außerhalb des Schaltschrankes in der Schutzart IP65/67 stellt die SIMATIC ET 200pro das Interfacemodul IM154-8 PN/DP zur Verfügung. Dieses basiert auf der CPU 315-2 PN/DP und bietet die gleichen Mengengerüste und Funktionen. Die IM154-8 PN/DP CPU hat zwei Kommunikations- Schnittstellen, eine kombinierte MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle und eine PROFINET Schnittstelle mit drei Ports.
SIMATIC S7-300
Bei SIMATIC S7-300 stehen die CPU 319-3 PN/DP und CPU 317-2 PN/DP für den oberen Leistungsbereich und die CPU 315-2 PN/DP für den mittleren Leistungsbereich mit integrierter PROFINET Schnittstelle zur Verfügung. Diese CPUs besitzen sowohl eine kombinierte PROFIBUS DP/MPISchnittstelle als auch eine Industrial Ethernet/PROFINET Schnittstelle. Die Zentralbaugruppen können als IO-Controller für Feldgeräte an PROFINET betrieben werden. Gleichzeitig können sie als CBA Komponenten genutzt werden.
SIMATIC S7-400
Bei SIMATIC S7-300 stehen die CPU 319-3 PN/DP und CPU 317-2 PN/DP für den oberen Leistungsbereich und die CPU 315-2 PN/DP für den mittleren Leistungsbereich mit integrierter PROFINET Schnittstelle zur Verfügung. Diese CPUs besitzen sowohl eine kombinierte PROFIBUS DP/MPISchnittstelle als auch eine Industrial Ethernet/PROFINET Schnittstelle. Die Zentralbaugruppen können als IO-Controller für Feldgeräte an PROFINET betrieben werden. Gleichzeitig können sie als CBA Komponenten genutzt werden.
Fehlersichere Steuerungen
Neben Standardaufgaben können die fehlersicheren Steuerungen auch für sicherheitsgerichtete Automatisierungsaufgaben eingesetzt werden. Sogar hier stehen Steuerungen für den mittleren sowie den oberen Leistungsbereich zur Auswahl: CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319F-3 PN/DP und CPU 416F-3 PN/DP
Simatic Embedded Automation und PC-based Controller
Das PROFINET Konzept realisiert Echtzeit I/O und IT-Kommunikation gleichzeitig und ist damit ideal geeignet um die Offenheit PC-basierter Applikationen auszunutzen. Simatic WinAC RTX bietet den vollen Leistungsumfang der S7-Kommunikation mit S7-Controller und anderen WinAC RTX Stationen über die Netze PROFIBUS und PROFINET I/O und CBA.
WinAC RTX wird auch auf der neuen S7-mEC RTX vorinstalliert, wobei die Vorteile der bewährten modularen S7-Controller und die PC-Technologie in einem neuen robusten Gerät vereint werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen