English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
SINAMICS G120
SINAMICS G120D
SINAMICS S120 DC/AC mit CBE20
SINAMICS S120 AC/AC mit CU310 PN
SIMATIC ET200S FC / ET200pro FC
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

SINAMICS S120 AC/AC mit PROFINET

Bei den AC/AC-Geräten sind die Einspeisung und die Leistungsversorgung des Motors in einem Gerät, dem Power Module, zusammengefasst – erhältlich in den Bauformen Blocksize und Chassis. Bei Einzelachsanwendungen übernimmt die Antriebsregelung eine spezielle auf das Power Module montierte CONTROL Unit (CU310), bei Mehrachsanwendungen eine über DRIVE CLiQ angekoppelte Control Unit (z.B. CU320).

  Control Unit CU310 PN

Die Control Unit CU310 PN ist für die Kommunikations-, Steuerungs- und Regelungsfunktionen eines Power Modules konzipiert und bildet zusammen mit dem Power Module einen leistungsfähigen Einzelantrieb. Die Kommunikation zur übergeordneten Steuerung erfolgt über PROFINET IO.

SINAMICS S120 mit der Control Unit CU310PN ist im Sinne von PROFINET ein PROFINET-IO-Device und bietet u.a. folgende Funktionen:

  • 100Mbit/s Fullduplex
  • Unterstützung der Echtzeitklassen RT (Realtime) und IRT (Isochrones Realtime) von PROFINET IO
  • Anbindung an Steuerungen gemäß PROVIdrive nach Spezifikation V4
  • Standard TCP/IP- Kommunikation zum Engineering mit der Software STARTER
  • Integrierter 4-Port-Switch mit zwei herausgeführten RJ45-Buchsen auf Basis des PROFINET ASICs ERTEC400. Dadurch ist der Aufbau der optimalen Topologie ohne zusätzliche externe Switches möglich

Control Unit CU310 PN
 
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen