| Produktbild |
 |
|
Dezentrale Peripherie –
SIMATIC ET 200
Flexible, dezentrale Lösungen sind aus der modernen Automatisierung heute nicht mehr wegzudenken – Lösungen, die auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind und zu deutlichen Kosteneinsparungen führen.
Ob kompakt oder modular, rein digitale E/A-Schnittstellen oder komplette dezentrale Systeme mit Antriebstechnik, im Schaltschrank oder direkt in rauer Industrieumgebung.
SIMATIC ET 200S oder ET 200pro bieten für dezentrale Anforderungen die richtigen Komponenten

SIMATIC ET 200S – feinmodular und multifunktional in IP20
| Produktbild |
 |
|
SIMATIC ET 200S ist das feinmodulare, dezentrale Peripheriesystem in Schutzart IP20.
Das umfanreiche Modulspektrum ermöglicht einen multifunktionalen Einsatz: ob analoge Signale, fehlersichere Module, Zähler, serielle Schnittstelle, Motorstarter, Frequenzumrichter oder Pneumatik – es bietet für jede Anforderung die richtige Lösung! Die Kommunikation kann über PROFIBUS oder PROFINET erfolgen - egal ob Standard- oder sicherheitsgerichtete Kommunikation - beides ist möglich, auf ein und dem selben Kabel!
Mit der PROFINET Anschaltung IM 151-3 PN STANDARD und HIGH FEATURE kann das multifunktionale Peripheriesystem SIMATIC ET 200S in Schutzart IP20 an PROFINET angebunden werden. Die HIGH FEATURE-Variante ermöglicht PROFIsafe-Anwendungen. Durch den integrierten 2-Port-Switch lassen sich ganz einfach Linienstrukturen aufbauen.
Innerhalb dieses Systems fügt sich auch nahtlos der Frequenzumrichter ET 200 S FC ein zur feinen Regelung drehzahlveränderbarer Antriebe ein. Für sicherheitstechnische Anwendungen ist er auch als fehlersichere Variante verfügbar.
Seine typischen Einsatzgebiete sind neben einfachen Antriebsaufgaben z. B. auch Drehmomentenregelung
in Förderapplikationen, Wickel- und Abwickelantriebe sowie Hubwerke.

SIMATIC ET 200pro - klein und multifunktional in IP65/67
| Produktbild |
 |
|
SIMATIC ET 200pro ist das kleine, modulare Peripheriesystem in Schutzart IP65/67 für den schaltschranklosen Aufbau. Höchste Flexibilität bietet es durch das vielfältige Modulspektrum: Ein-/Ausgabemodule, Motorstarter, Frequenzumrichter, Pneumatik, direkter Anschluss an das Identifikationssystem MOBY oder die Integration von fehlersicheren Modulen. Die Kommunikation kann über PROFIBUS oder PROFINET erfolgen - egal ob Standard- oder sicherheitsgerichtete Kommunikation - beides ist möglich, auf ein und dem selben Kabel!
Der Frequenzumrichter ET 200pro FC ermöglicht, innerhalb des modularen Peripherisystems ET 200pro, feingeregelt drehzahlveränderbare Antriebe in hoher Schutzart, auch als sichere Variante.
Seine typischen Einsatzgebiete liegen überall da, wo in hochperformanten Applikationen in der Fertigungsindustrie Antriebe in hoher Schutzart benötigt werden.