Safety Integrated - Sichere Kommunikation über PROFINET mit PROFIsafe-Profil
Mit Safety Integrated stellt Siemens als Komplettanbieter für Automatisierungstechnik ein vollständiges und durchgängiges Sicherheitsprogramm zur Verfügung.
Safety Integrated ermöglicht - als Bestandteil von Totally Integrated Automation - eine durchgängige Sicherheitstechnik: von der Sensorik über die Auswerteeinrichtungen bis hin zum sicheren Stillsetzen der Maschinen.
Mit SIMATIC Safety Integrated - den fehlersicheren Steuerungen von SIMATIC - lassen sich Applikationen bei Auftreten eines Fehlers flexibel in einen sicheren Zustand überführen oder dort halten.
Für die fehlersichere Kommunikation bietet Siemens die Standard-Busse PROFIBUS und jetzt auch neu PROFINET mit PROFIsafe-Profil an.
Damit können Sie nun auch die Vorteile von SIMATIC Safety Integrated unter PROFINET nutzen: Eine CPU, eine Peripherie, ein Engineering, ein Bussystem für die Standard- und fehlersichere Automatisierung.
Siemens bietet für PROFINET ein umfassendes fehlersicheres Produktspektrum, das auf den Automatisierungssystemen SIMATIC S7-300 und S7-400 basiert an.
Über die entsprechenden PROFINET-Interface-Module können die fehler¬sicheren Module der ET 200S und für den schaltschranklosen Aufbau die ET 200pro direkt an das PROFINET-Netzwerk angebunden werden.
|