|
PROFINET Lösungen2007/01 SIMATIC NET >> Configuration 7
Integration eines AS-i Feldbusses in PROFINET mittels IE/AS-i LINK PN IO
Mit Hilfe einer HMI-Bedienoberfläche und STEP 7 Funktionen realisiert Configuration 7 die Diagnosemöglichkeiten über PROFINET und AS-Interface. Desweiteren können AS-i Slaves über eine Simulationsoberfläche visualisiert und gesteuert werden. Aufwendige Kabelbäume in der Aktor-/Sensor-Ebene werden so durch eine einzige Leitung ersetzt
Bestellnummern 2006/11 SIMATIC NET >> Configuration 6 Industrial Wireless LAN mit RCoax in PROFINET IO-Umgebung
Die Broschüre Configuration 6 zeigt eine auf herkömmliche Netztechnik basierende Lösung mit Erweiterung und Modernisierung um den Ersatz einer bestehenden PROFIBUS-Verbindung über Schleifringe zu einer bewegten Station,
Integration von PROFIBUS-Slaves in das PROFINET/IWLAN-Konzept sowie die
Integration eines PROFINET IO-Device über IWLAN. Bestellnummern
|
||||||||||||||||||||||||||||||||