English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Lösungen
Referenzen
Partner

PROFINET - durchgängige Kommunikation von der Bürowelt bis zur Feldebene

Ethernet hat sich in der Bürowelt als Kommunikationsstandard etabliert. Die Anforderungen an die industrielle Kommunikation sind weitaus höher wie z.B. Echtzeitfähigkeit, Einbindung dezentraler Feldgeräte, industriegerechte Installationstechnik, etc.. Diese Anforderungen werden von PROFINET, dem offenen und herstellerübergreifendem Industrial Ethernet Standard, der PROFIBUS Nutzerorganisation, erfüllt und gewährleistet damit eine durchgängige Kommunikation von der Bürowelt bis in die Feldebene.

PROFINET setzt auf IT-Standards, wie z.B. TCP/IP und ermöglicht Echtzeitkommunikation für Automatisierungsaufgaben und hochperformante Motion-Control-Anwendungen.

Durch die nahtlose Integration von bestehenden Feldbus-Systemen mit PROFINET sind Ihre Investitionen auch in Zukunft gesichert.

Ihre Vorteile:

  • Kommunikation zwischen Steuerungen in verteilten Systemen (verteilte Intelligenz)

  • Kommunikation zwischen dezentralen Feldgeräten wie z.B. Peripheriegeräten und Antrieben

  • Real-Time-Kommunikation

  • Taktsynchrone Kommunikation für Motion Control Anwendungen

  • Aufbau- und Installationsrichtlinien mit standardisierten Steckern und Netzkomponenten

  • Fernwartung und Netzwerkdiagnose durch Einsatz bewährter IT-Standards (wie z.B. SNMP)

  • Schutz vor Manipulation, unberechtigtem Zugriff und Spionage mit den Industrial Security Komponenten

  • Sicherheitsgerichtete Kommunikation für Anwendungen beim Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt (Safety)

  • Fortwährende Weiterentwicklung in den Arbeitskreisen der PNO z.B. Standardisierung für Process

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen