English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/PB Link
IE/AS-i LINK PN IO
PN/PN Coupler
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

IE/PB Link

Das IE/PB Link unterstützt die PROFINET-Kommunikationsdienste und bindet PROFINET CBA Komponenten, die an PROFIBUS angeschlossen sind, an Industrial Ethernet an, d.h. das IE/PB Link ist Stellvertreter (Proxy) für PROFIBUS Feldgeräte. Damit ist eine vertikale Integration von der Leitebene bis zur Feldebene realisierbar.
  Component Based Automation auf Basis des PROFINET Standards

Das IE/PB Link ermöglicht eine konsequente Modularisierung von Anlagen/Maschinen durch das einfache Handling von Verteilter Intelligenz.

 
  Investitionsschutz für bestehende Systeme und Herstellerunabhängigkeit

Bestehende Systeme und Anlagenteile, die über PROFIBUS kommunizieren, können Sie auch zukünftig nutzen und erweitern. Durch die nahtlose Einbindung von PROFIBUS Geräte über das IE/PB Link PN IO in PROFINET schützen Sie Ihre bisherigen Investitionen. Somit setzen Sie auf den innovativen PROFINET Standard und bleiben gleichzeitig herstellerunabhängig.

 
  Unternehmenskommunikation von zentraler Stelle aus und
     Weltweiter Zugriff

Von zentraler Stelle aus können Sie STEP 7-Programme laden sowie Ihre Anlage optimieren. Zudem haben Sie auf die Prozessdaten nicht nur aus allen Unternehmensebenen Zugriff sondern auch weltweiten Zugriff über Industrial Ethernet und Internet.

 
  Netzwerkübergreifende PG/OP-Kommunikation durch S7-Routing und
     Datensatz-Routing (PROFIBUS DP)

Über das IE/PB Link PN IO können Sie alle S7-Stationen vom PG aus am Industrial Ethernet oder PROFIBUS fernprogrammieren (S7-Routing). Weiterhin können Sie vom PC am Industrial Ethernet aus (z.B. für HMI Applikationen mit OPC Client Schnittstelle) mittels S7 OPC-Server auf alle Daten von S7-Stationen am PROFIBUS zugegreifen. Damit ist es z.B.; möglich mit SIMATC PDM (auf dem PC) über das IE PB Link PN IO ein PROFIBUS Feldgerät zu parametrieren und zu diagnostizieren(Datensatz-Routing).

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen