English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
CP 1616
CP 1604
SOFTNET PN IO
PN CBA OPC Server
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

SIMATIC NET PN CBA OPC Server

Der PN CBA OPC-Server (PROFINET OPC-Server) ist die PC-Applikationsschnittstelle für die Kommunikation über Industrial Ethernet mit PROFINET CBA-Komponenten. Er bietet standardisierten Zugang für OPC-fähige Applikationen und Windows-Anwendungen (z.B. Microsoft Office) auf Variablen, die durch die Komponentenschnittstelle der PROFINET CBA-Komponenten zur Verfügung gestellt werden.

PROFINET CBA OPC-Server gibt es für folgende Anschaltungen:

 
  • CP 1612 (PCI)
  • Integrierte Schnittstellen der SIMATIC PG/PC
  •   Integration des PN CBA OPC-Servers in die SIMATIC NET OPC-Server      Umgebung

    Der PN CBA OPC-Server ist in die SIMATIC NET OPC-Server Umgebung vollständig eingegliedert.

     
      Unterstützung von verteilten Automatisierungslösungen mit PROFINET CBA

    Über die OPC-Schnittstelle können Sie auf Variablen in PROFINET CBA-Komponenten zugreifen.

     
      durchgängiges Engineering

    Durch die direkte Verwendung der mit dem PROFINET Engineering Werkzeug SIMATIC iMap und STEP 7 definierten Variablen und Symbole, wird ein durchgängiges projektieren und programmieren garantiert.

     
      Erweiterbarkeit bestehender Installationen um die PROFINET-Funktionalität

    Der Parallelbetrieb zu anderen Kommunikationsprotokollen wie z.B. S7-Kommunikation über SOFTNET-S7 und Industrial Ethernet ist möglich. Damit lassen sich auch bestehende Installationen um die PROFINET Funktionalität erweitern.

     
      standardisierte Schnittstelle

    Über die standardisierte OPC Schnittstelle können von Anfang an C++, Visual Basic- und .NET-Anwendungen sowie allgemeine OPC Clients (wie z.B. Microsoft Office) an dem PROFINET Konzept teilnehmen.

     
      einfache Übernahme der Kommunikation über OPC-Scout

    Über den OPC-Scout als OPC-Client mit Browser Funktionalität kann direkt ohne Programmierung auf die Variablen der PROFINET CBA-Komponenten zugegriffen werden.

     
    Drucken
       

    © Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen