English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/PB Link
IE/AS-i LINK PN IO
PN/PN Coupler
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

Netzübergänge

Netzübergänge von einem Bussystem zum anderen werden über Links, Steuerungen (SPS) oder PC realisiert. Bei Steuerungen (SPS) oder PCs können dafür integrierte Schnittstellen und Kommunikationsprozessoren (CPs) eingesetzt werden.
Netzübergänge, die über ein Link realisiert werden, reichen die Daten ohne weitere Verknüpfungen nahtlos von dem einen Netz an das andere Netz durch. Somit wird ermöglicht, dass vorhandene PROFIBUS Geräte transparent an Industrial Ethernet angebunden werden. Neben drahtgebundenen Proxies an Industrial Ethernet bietet SIMATIC NET auch Stellvertreter mit Industrial Wireless LAN-Anschluss.


IWLAN/PB Link PN IO

IWLAN/PB Link PN IO

Mit dem kompakten Netzübergang IWLAN/PB Link PN IO können PROFIBUS DP Slaves drahtlos über Industrial Wireless LAN an einen PROFINET IO-Controller angebunden werden.


IE/PB Link PN IO

IE/PB Link PN IO

Das IE/PB Link PN IO dient zum transparenten Anbinden von PROFIBUS DP-Slaves an PROFINET IO-Controller.


IE/PB Link

Das IE/PB Link bindet PROFINET CBA Komponenten, die an PROFIBUS angeschlossen sind, an Industrial Ethernet an.


IE/AS-i LINK PN IO

Das IE/AS-i LINK PN IO bindet AS-Interface Slaves an einen PROFINET IO-Controller an. Hierfür gibt es einen Einfach- und Doppel-AS-Interface Master nach AS-i Spec. V3.0, ein vollgrafisches Display sowie einen integrierten Webserver für die komfortable Inbetriebsetzung und Diagnose.


PN/PN Coupler
PN/PN Coupler

Der PN/PN Coupler ist eine Baugruppe am PROFINET zur anlagenübergreifenden, schnellen, und deterministischen IO-Datenkopplung zwischen zwei PROFINET-Netzen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen