SIMOTION PSIMOTION P350 ist ein PC-basiertes Motion Control System. Als Betriebssystem kommt Windows XP Professional zum Einsatz, mit einer Echtzeiterweiterung für SIMOTION. Dadurch können neben den SIMOTION-Maschinenapplikationen jederzeit weitere PC-Anwendungen ablaufen: z. B. das SIMOTION-Engineeringsystem, eine Bedienapplikation, eine Prozessdatenauswertung, Standard-PC-Anwendungen u.a. Für die Bedienung des Industrie-PCs stehen mehrere Panel-Varianten zur Verfügung (z.B. Tastatur und Maus / Touch Screen). Die Anbindung der Antriebe und der Peripherie erfolgt über zwei PROFIBUS-Schnittstellen und / oder mit PROFINET über das Optionsboard MCI-PN.
|
Alles zu Communication Board MCI-PN
|
||||||||||||||||||||||||