SIMOTION D - Drive-basedKompakt und in den Antrieb integriertBei SIMOTION D ist die SIMOTION Funktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Dadurch wird das Gesamtsystem aus Steuerung und Antrieb sehr kompakt und besonders reaktionsschnell. SIMOTION D wird als Einachssystem SIMOTION D410 und als Mehrachssystem SIMOTION D4x5 in unterschiedlichen Leistungsvarianten angeboten, womit ist ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleistet ist. SIMOTION D4x5 hat bereits zwei PROFIBUS - Schnittstellen mit PROFIdrive sowie zwei Industrial Ethernet-Schnittstellen onboard. Die Anbindung an PROFINET erfolgt über das Communication Board CBE30. Bei SIMOTION D410 kann zwischen einer PROFIBUS- und einer PROFINET-Variante gewählt werden.
|
Alles zu Communication Board CBE30
|
||||||||||||||||||||||||