SIMOTION mit PROFINETSIMOTION ist eine Steuerung, die sich bei allen Maschinen mit Motion Control-Aufgaben anbietet – von einfach bis hoch performant. Der Fokus liegt auf der einfachen und flexiblen Lösung der vielfältigsten Motion Control Aufgaben. Um dies optimal erfüllen zu können, wurde ein neuer Systemansatz gewählt: Die Verschmelzung von Motion Control mit zwei weiteren Steuerungsfunktionen, die in den meisten Maschinen zu finden sind, PLC-und Technologiefunktionen. Mit SIMOTION stehen 3 Hardware-Plattformen zur Verfügung – der Controller, der Industrie-PC und die in die Regelungsbaugruppe des Antriebs integrierte Variante . Dadurch wird höchste Flexibilität bei der Maschinengestaltung ermöglicht. SIMOTION bietet eine PROFINET Anschaltung für PC basierte (SIMOTION P) und für die antriebsbasierte Variante (SIMOTION D). PROFINET erfüllt hier die höchsten Anforderungen für die Synchronisierung von Antrieben in Bezug auf Determinismus, Performance und Mengengerüst bei gleichzeitiger uneingeschränkter Offenheit für Standard TCP/IP-Kommunikation. SIMOTION D410, D425, D435, D445
Die Einzelachssteuerung SIMOTION D410 verfügt über eine integrierte PROFINET-Schnittstelle (D410 PN). SIMOTION P350
|
Alles zu Motion Control System SIMOTION
|
||||||||||||||||||||||||||||