SIMATIC PC – Mehr Industrie-PC
Automatisierungslösungen im industriellen Umfeld stellen hohe Anforderungen an PCs: Vibrationen, Kälte, Staub, Hitze und elektromagnetische Strahlung zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren. Hier sind PC-Plattformen gefragt, die mehr können als andere.
Seit mehr als 22 Jahren entwickelt und fertigt Siemens robuste Industrie-PCs. Erklärtes Ziel dabei ist den Anwendern innovative und gleichzeitig langfristig verfügbare Produkte zur Verfügung zu stellen. So profitieren Maschinen- und Anlagenbauer von der hohen technologischen Erfahrung die sich in den Produkten widerspiegelt.
SIMATIC PCs sind bestens ausgestattet für den Einsatz in rauer Industrie-Umgebung durch: modernes Industrie-Design mit mehr Robustheit und Systemverfügbarkeit, zuverlässige Industrie-PC mit mehr Qualität und Sicherheit, mehr Kontinuität und Langzeitverfügbarkeit sowie mehr Service und Support.
Mit PROFINET onboard bieten SIMATIC PC noch mehr Vernetzungsmöglichkeiten - sie lassen sich einfach und komfortabel in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time und IT-Kommunikation, wie z.B. TCP/IP, sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration.
Verschiedene Industrie-PC-Bauformen, Funktionalitäten und Leistungsklassen stehen zur Verfügung:

SIMATIC Rack PC - flexibel und leistungsstark im 19-Zoll-Format

SIMATIC Box PC - kompakt und robust für den universellen Einsatz

SIMATIC Panel PC – robust und leistungsstark mit brillanten Displays