English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT managed
SCALANCE X-300
SCALANCE X-400 modular
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

Aktive Netzkomponenten für PROFINET

SCALANCE X ist die neue Produktfamilie der Industrial Ethernet Switches von SIMATIC NET. In jeder Produktlinie eine Klasse für sich. Switches sind aktive Netzkomponenten, die gezielt Daten an die entsprechenden Adressaten verteilen.

Komfortables Universalgenie SCALANCE X-200 managed
Universell einsetzbar von maschinennahen Anwendungen bis zu vernetzten Teilanlagen. Projektierung und Remote-Diagnose sind in das Engineeringtool SIMATIC STEP 7 integriert, dadurch erhöht sich
die Anlagenverfügbarkeit. Geräte in hoher Schutzart ermöglichen
den schaltschranklosen Aufbau.

Isochronous Real-Time (IRT) mit SCALANCE X-200IRT managed
Für den Einsatz in Teilanlagennetzen mit harten Echtzeitanforderungen (Isochronous Real-Time) und höchster Verfügbarkeit. Datenverkehr ohne Echtzeitanforderung kann auf dem gleichen Netz stattfinden. Doppelte Netzwerkstrukturen sind damit überflüssig.

Kompakter High Performance Switch SCALANCE X-300
Wirtschaftliche Kompaktvariante für den Einsatz in hochperformanten Anlagennetzen (Gigabit Ethernet). Zeichnet sich gegenüber X-200 durch erweiterten Funktionsumfang (IT-Funktionalität) aus.

Modularer High-Performance Switch SCALANCE X408-2
Für hochperformante Anlagennetze stehen die modularen Switches der SCALANCE X-400-Produktlinie zum Aufbau von Linien-, Stern-, und Ringstruktur (10/100/1000 Mbit/s) zur Verfügung. Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X408-2 unterstützt zusätzlich die PROFINET-Diagnose.

SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
Medienkonverter zur Umsetzung verschiedener Übertragungsmedien innerhalb Industrial Ethernet Linien, Stern und Ringstrukturen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen