Die ASICs der ERTEC Familie- optimale Leistung und niedrige Implementierungskosten
Die Industrial Ethernet ASICs ERTEC 200 und ERTEC 400 (Enhanced Real-Time
Ethernet Controller) ermöglichen einfach und ohne großen Aufwand
den Anschluss Ihrer Geräte und Systeme an PROFINET. Diese hochperformanten
Ethernet-Controller mit integriertem Real-Time Switch und 32-Bit-Mirkoprozessor
sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Somit können
auf kleinstem Raum leistungsfähige PROFINET-Anschlüsse implementiert
werden. Die optimale Lösung zur Entwicklung von einfachen Feldgeräten
bietet Ihnen der ERTEC 200. Zielsysteme des ERTEC 400, Plattform für anspruchsvolle
Anwendungen, sind Automatisierungsgeräte wie Steuerungen, Motion-Controller,
PC-basierte Systeme und Netzkomponenten.
Perfomance-Steigerung
durch hardwaregestützte Vorverarbeitung der Real-Time-Kommunikation
Die den Prozessor belastende
zyklische Datenübertragung für PROFINET IO mit Real Time (RT) und
Isochronous Real Time (IRT) wird komplett durch die ERTEC Hardware abgewickelt.
Damit verbleiben genügend Prozessorressourcen. Externe Prozessoren werden
nicht benötigt. Die Real-Time-Daten stehen der Anwendung sofort zur Verfügung.
Produktbild
Kosteneinsparung
durch Switch-Integration im Gerät
Durch die Implementierung des
ERTEC 200 mit integriertem 2-Port-Switch bzw. ERTEC 400 mit integriertem 4-Port-Switch
in die Geräte entfallen die Kosten für externe Switche und ermöglichen
flexible Topologien, wie Stern, Baum und Linie ohne weitere externe Netzwerkkomponenten.
Produktbild
Einsparung
externer Prozessorleistung durch integrierten ARM 946
Dank des integrierten
ARM 946-Prozessors kann der ERTEC 200 als System-on-Chip-Implementierung
für Einfachgeräte verwendet werden. Die den Prozessor
belastende zyklische Datenübertragung für PROFINET IO
mit Real Time und Isochronous Real Time wird komplett durch die
ERTEC Hardware abgewickelt. Damit verbleiben genügend Prozessorressourcen,
um die Applikationen einfacher Feldgeräte mitzu bearbeiten.
Externe Prozessoren werden nicht benötigt.
Produktbild
Industriegerechte
Hardware
Entsprechend der
Industrieanforderung sind die ERTEC ASICs im Temperaturbereich
von –40 ºC bis +85 ºC betreibar.
Systemvorteil
durch IT-Integration
Die ERTEC ASICs vereinen
isochrone Echtzeit und IT-Welt ohne Kompromisse; ein absolutes
Novum für zeitkritische Anwendungen in der Antriebstechnik.
Bei gleichzeitiger Offenheit für Standardprotokolle ermöglicht
IRT eine extrem schnelle, taktsynchrone Übertragung von Daten.
ERTEC
200, einfache Ankopplung an die Physik
Für die Ankopplung
der Ethernet-Controller an die Physik des Kommunikationsnetzwerkes
werden so genannte PHYs benötigt – Bausteine für
den Übergang von der internen in die externe Welt. Beim ERTEC
200 sind diese bereits integriert.
ERTEC
200 mit On-Chip-Peripherie
On-Chip-Peripherie
ermöglicht den direkten Anschluss von IO-Signalen, seriellen
Schnittstellen und Timern.
Produktbild
ERTEC
400, die Plattform für anspruchsvolle Anwendungen
Mit seinem integrierten
PCI-Interface eignet sich der ERTEC 400 vorzüglich für
PC-basierte Steuerungssysteme, da die Schnittstelle schon on-Chip
ist und die externe PCI-Bridge eingespart wird.
Produktbild
Offene
Vermarktung weltweit
Wie bei Profibus
wird die Technologie offen vermarktet. Zu beziehen sind die ERTECs
weltweit über die Firmen Siemens und NEC.
PROFINET
Competence Center – jederzeit und weltweit die richtige Unterstützung
Das PROFINET
Competence Center und Zertifizierungslabor ComDeC (Communication Development
and Certification) und PIC (PROFIBUS Interface Center) bieten
seit Jahren kompetente Unterstützung für PROFIBUS Entwicklungen
und -Zertifizierungen an. Seit mehr als 3 Jahren wurde das Dienstleistungsspektrum
um PROFINET erweitert und umfasst: