| Produktbild |
 |
|
PROFINET Development Kit
Das Entwicklungspaket für PROFINET Feldgeräte
Mit dem PROFINET Development Kit können Feldgerätehersteller PROFINET Feldgeräte (I/O-Devices) schneller entwickeln und
anbieten. Es besteht aus einer CD und einer Single-Licence, die sowohl zur Entwicklung als auch zur Produktion einer
einzelnen Feldgeräte-Produktlinie berechtigt.
Die CD beinhaltet:
- Firmware-Stack im Sourcecode für PROFINET IO
- Anwenderbeschreibung des PROFINET IO Stack
- Umfassende Dokumentation und Beispielprogramme für ein PROFINET IO-Gerät
- Umfassende Dokumentation und Beispielprogramme für eine CPU 317-2 PN/DP, die als Testpartner(IO Controller) eingesetzt werden kann
|