Mehr Kommunikationspower bei Produktivkommunikation:
Kommunikationsprozessor CP 443-1 Advanced
Bei den S7- Advanced Kommunikationsbaugruppen werden die Vorteile von Industrial Ethernet gegenüber dem Feldbus genutzt. Die Advanced CPs ermöglichen eine flache Kommunikationsstruktur mit geringerem Projektierungsaufwand. In vielen Fällen können Kommunikations-Gateways zwischen Feldebene, MES und ERP Ebene entfallen. Damit reduziert sich der Projektierungsaufwand und die Anzahl von Fehlerquellen.
Der CP 443-1 Advanced ermöglicht den Anschluss der SIMATIC S7-400 an Industrial Ethernet. Er realisiert die direkte Integration von S7-400 auch in komplexe Anlagen über Industrial Ethernet mit 100 Mbit/s
Platzersparnis beim Einbau im Schaltschrank
| Produktbild |
 |
 |
Integrierter 4-Port Switch mit RJ45-Anschlüssen ermöglicht den Aufbau von kleinen lokalen Netzwerken, z.B. innerhalb einer Maschine oder einer Zelle.
Kommunikationsdienste in der Produktion
| Produktbild |
 |
 |
Der CP 443-1 Advanced bietet wie der CP 443-1 leistungsfähige Kommunikation zur S5, der S7 und zu OPC Servern oder dem PG. Über TCP kann die Kommunikation auch programmiert werden, und erlaubt die Einbindung von verschiedensten Systemen.
PROFINET
| Produktbild |
 |
 |
Als PROFINET- Controller, erledigt der CP in der Maschine auch die Ansteuerung von dezentralen Ein- und Ausgangsmodulen. Modulare objektorientierte Anlagenkonzepte unterstützt der CP über PROFINET CBA.
IT - Kommunikation

Wichtige Informationen über Produktionsdaten können per E-Mail verschickt werden. Über Links im Webbrowser kann z.B. die Qualitätssicherung aktuelle Daten einzelner Maschinen auf Webseiten zur Analyse heranziehen. Mit dem FTP Protokoll kann die sich die Steuerung über den CP direkt aus einem Großrechner oder PC Dateien zur Auftragsbearbeitung holen.
Thema Sicherheit
Der CP 443-1 Advanced weist trotz IT- Kommunikation einen hohen Robustheitsgrad gegen Angriffe aus dem Netz auf. Ständige Security Updates sind überflüssig. Eine IP -Accessliste schützt vor dem Zugriff von nicht berechtigten Rechnern. Eine Grundsicherung durch Passworte verbunden mit Personen und Kommunikationsdiensten schützt vor unberechtigtem Zugriff.
Optimale Unterstützung in der Instandhaltung
| Produktbild |
 |
 |
Die Instandhaltung kann über E-.Mail ortsunabhängig über Störungen informiert werden. Die Ferndiagnose erfolgt über integrierte Webseiten, welche den Status der Steuerung anzeigen. Störungen der Maschine oder Anlage erlauben über selbst erstellte Webseiten die Online- Diagnose mit Internetbrowser. Selbst die Dokumentation einer Maschine kann vorteilhaft über HTML strukturiert auf dem Webserver des CPs abgelegt werden. Die Baugruppe kann ohne Projektierungstool getauscht werden, da sich das Dateisystem des Webservers auf dem steckbaren C-Plug befindet.