Die preisgünsige Variante:
Kommunikationsprozessor CP 343-1 Lean
Der CP 343-1 Lean ermöglicht mit den bewährten Kommunikationsdiensten den Anschluss der SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet. Und das in einfachbreiter Bauform.
Bewährte Kommunikation
PROFINET IO-Device Funktionalität
| Produktbild |
 |
 |
Der neue CP 343-1 Lean (CX10) hat einen integrierten 2-Port-Switch (ERTEC 200) und damit PROFINET IO-Device- Funktionalität. Er ermöglicht den Anschluss der S7-300 an Industrial Ethernet und PROFINET IO über diese 2 Ports.
Ausgefeiltes Haltekragenkonzept
| Produktbild |
 |
 |
Sichere Datenkommunikation durch industriegerechten Geräteanschluss mit Steckverbinder IE FC RJ45 Plug 180 und zusätzliche Zugentlastung durch Verrastung des Steckverbinders am Gehäuse.
Freie Steckplatzwahl
| Produktbild |
 |
 |
Der CP 343-1 Lean ist flexibel einsetzbar. Durch seine einfachbreite Bauform wird Platz für andere Funktionsmodule gespart.
Webdiagnose
| Produktbild |
 |
 |
Der CP bietet Ihnen ab V2.0 mit der Web-Diagnose die Möglichkeit, die wichtigsten Einstellungen einer angeschlossenen Station sowie die Zustände ihrer Netzverbindungen und
Kommunikationspartner von einem HTTP-Client auf einem PG/PC aus abzurufen. Außerdem können Sie die Diagnosepuffer- Einträge der Baugruppen des Racks, in dem der CP
gesteckt ist, abfragen.
Mit Hilfe der Web-Diagnose kann nur lesend auf die Daten der angeschlossenen Stationen zugegriffen werden.