English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
CP 343-1 Lean
CP 343-1
CP 343-1 Advanced
CP 443-1
CP 443-1 Advanced
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

Vollkommen neue Funktionen für Industrial Ethernet:
Kommunikationsprozessor CP 343-1

Der Standard CP 343-1 ermöglicht den Anschluss der SIMATIC S7-300 bzw. der SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet. Neben der Kommunikation zu weiteren Ethernetpartnern übernimmt der CP als PROFINET- IO Controller und jetzt auch als IO-Device zusätzlich die Anbindung von dezentralen Ein-Ausgangsbaugruppen.

Standarddienste für die Produktion
Der Standard CP 343-1 bietet leistungsfähige Kommunikation zur S5, der S7, zur SINUMERIK 840D powerline, zu OPC-Servern oder dem PG. Über TCP/IP kann die Kommunikation auch programmiert werden, und erlaubt damit die Einbindung von verschiedensten Systemen.
Wenn die alte Welt mit der neuen verbunden werden muß
Als PROFINET- Controller, erledigt der CP in der Maschine auch die Ansteuerung von dezentralen Ein- und Ausgangsmodulen. Als PROFINET IO-Device kann der CP Daten wie ein Feldgerät mit einem IO-Controller austauschen.
Höhere Sicherheit
Der CP 343-1 weist eine hohe Robustheit gegen Angriffe aus dem Netz auf. Ständige Security Updates sind überflüssig. Eine IP- Accessliste schützt vor dem Zugriff von nicht berechtigten Rechnern.
Instandhaltung
Die Baugruppe kann einfach und schnell ohne Projektierungstool getauscht werden, da sich die Daten der Kommunikationsparameter auf der CPU befinden.
Webdiagnose
Der CP bietet Ihnen mit der Web-Diagnose die Möglichkeit, die wichtigsten Einstellungen einer angeschlossenen Station sowie die Zustände ihrer Netzverbindungen und Kommunikationspartner von einem HTTP-Client auf einem PG/PC aus abzurufen. Außerdem können Sie die Diagnosepuffer- Einträge der Baugruppen des Racks, in dem der CP gesteckt ist, abfragen.

Mit Hilfe der Web-Diagnose kann nur lesend auf die Daten der angeschlossenen Stationen zugegriffen werden.

Einbindung der S7-300 bzw. der SINUMERIK 840D powerline in den Zeittakt der Produktion
Zeitsynchronisierung der SIMATIC S7-300 CPU bzw. der SINUMERIK 840D powerline über NTP oder SIMATIC-Verfahren.
Genauigkeit im worst case: +/- 1 Sek. !
ERTEC 200 onboard
Der integrierte 2-Port-Realtime Switch mit RJ45-Anschlüssen ermöglicht den Aufbau von Netzwerken in Linienstruktur.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen