English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

Bedien- und Beobachtungsgeräte

SIMATIC HMI bietet Ihnen ein fein abgestuftes Spektrum an innovativen und wirtschaftlichen Produkten und Systemen: Von Bediengeräten und Visualisierungssoftware für das maschinennahe Bedienen und Beobachten bis hin zum skalierbaren SCADA-System für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Prozessvisualisierung.

Echtzeitbedienung über PROFINET IO
Die neuen SIMATIC HMI-Bediengeräte der 170er und 270er Serie unterstützen mit WinCC flexible 2005 SP1 nun auch PROFINET IO. Damit sind zeitkritische Bedingungen, wie sie über PROFIBUS mit den DP-Direkttasten durchgeführt werden, nun auch auf Basis von Industrial Ethernet möglich. Parallel dazu erfolgt noch die Standard-Kommunikation mit dem Prozess (Variablenwerte, Meldungen).

SIMATIC Panels 170er Serie - Die kompakten Vielseitigen
Mit den 170er Panels stehen universelle Geräte mit hoher Performance, großem Speicher und hoher Auflösung für den mobilen und stationären Einsatz zur Verfügung. Die Leistungsfähigkeit der Geräte ist abgestuft. Die Colorvarianten bieten zusätzlich Schnittstellen für den Anschluss an PROFINET.
SIMATIC Panels 270er Serie – Allrounder mit optimaler Leistung
Die neuen Panels der 270er Serie bieten brillante TFT-Displays mit 64k Farben, ein modernes Design und höchste Performance auch für anspruchsvolle Applikationen. Neben stationären Geräten in Größen von 6, 8 und 10 Zoll steht auch ein Mobile Panel mit 8“ Display für den flexiblen Einsatz zur Verfügung. Alle Geräte bieten Standard-schnittstellen für den Einsatz an PROFINET.
SIMATIC Multi Panels – Mehr als nur Bedienen & Beobachten
Als besonders leistungsfähige Geräte eignen sich Multi Panels für anspruchsvollste HMI-Aufgaben. Neben der Visualisierung können die Geräte jedoch auch andere Automatisierungsaufgaben, etwa den Einsatz als Terminal Clients oder als Plattform für eine Software PLC übernehmen. SIMATIC Multi Panels bieten standardmäßig Schnittstellen für den Einsatz an PROFINET.
SIMATIC Mobile Panels – Für die mobile Bedienung Ihrer Anlage
SIMATIC Mobile Panels sind kompakt, ergonomisch und gleichzeitig robust für den industriellen Einsatz. Sie werden über Touchscreen und Folientastatur bedient. Zusätzliche Bedienelemente (wie z.B. Handrad, Schlüsselschalter, Leuchtdrucktaster)
erhöhen den Bedienkomfort und ermöglichen den direkten Zugriff auf die Peripherie, sowohl über PROFIBUS als auch über PROFINET/ Ethernet. Im Rahmen des ausgefeilten Sicherheitskonzeptes kann der STOP-Taster zum Stillsetzen der Maschine in kritischen Situationen genutzt werden.
SIMATIC Panel PC – robust und leistungsstark mit brillanten Displays
SIMATIC Panel PCs haben ihre Stärke beim maschinennahen Bedienen und Beobachten und sind als leistungsstarke Industrie-PCs offen für weitere Aufgaben: Steuern, Regeln, Datenverarbeitung und Motion Control sind nur einige Beispiele dafür. Dank ihrer robusten Bauweise eignen sich SIMATIC Panel PCs bestens für Produktionsvorgänge in rauer Industrieumgebung. Die robusten Fronten sind mit leuchtstarken Displays in unterschiedlichen Größen bis 19" ausgestattet und verfügen über Tasten oder Touchfunktionalität.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen