English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/PB Link
IE/AS-i LINK PN IO
PN/PN Coupler
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

IE/AS-i LINK PN IO

Das IE/AS-i LINK PN IO ist PROFINET IO-Device (nach IEC 61158) und AS-Interface Master (gemäß AS-Interface-Spezifikation V3.0 nach EN 50 295) und ermöglicht den transparenten Datenzugriff auf AS-Interface von Industrial Ethernet aus.

Das IE/AS-i LINK PN IO eignet sich somit ideal für den dezentralen Aufbau und zur Anbindung eines unterlagerten AS-Interface Netzwerkes. Eine komfortable Diagnose und Inbetriebnahme erfolgt vor Ort über vollgrafisches Display und Bedientasten oder über das integrierte Webinterface mittels remoten Standardbrowser

Das Gerät ist in zwei Varianten erhältlich:

  • Einfachmaster: Gerät mit einem AS-Interface Strang
    (Maximale Anzahl betreibbarer AS-i Slaves: 62)
  • Doppelmaster: Gerät mit zwei AS-Interface Strängen
    (Maximale Anzahl betreibbarer AS-i Slaves: 124)
    Der Doppelmaster ist preislich günstiger als zwei Einfachmaster.

Eine standardisierte Typdatei (GSD-Datei) ermöglicht die Anbindung auch an fremde Automatisierungssysteme.

Alle Kabelverbindungen zum Gerät sind steckbar (kein Schraubendreher erforderlich)

Schnittstellen
  • Anschluss an AS-Interface: 4 polige Klemmkontakte (steckbar, je AS-i Strang), Versorgung aus AS-i Strang 1
  • alternative 24V DC Versorgung: 3 polige Klemmkontakte (steckbar)
  • Anschluss an Industrial Ethernet: 2 x RJ45-Buchse (Switch Ports)
Display: 128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
Bedientasten: Folien-Tastatur (6 Tasten) IP20
Display
128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
Bedientasten
Folien-Tastatur (6 Tasten) IP20
Zubehör (optional):
C-PLUG (ermöglicht den einfachen Baugruppentausch ohne PG - dadurch hohe Anlagenverfügbarkeit
IE FC RJ45 Plug 90 (für Anschluss an Industrial Ethernet)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Verwandte Themen:
AS-Interface