English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT managed
SCALANCE X-300
SCALANCE X-400 modular
Steuerungen
Systemanschluss für SIMATIC und SINUMERIK
Systemanschluss für PG/PC/Software
Engineering Tools
Dezentrale Peripherie
Motion Control Systeme SIMOTION
Antriebstechnik
Technologie Komponenten
Bedien/ und Beobachtungsgeräte
Industrie-PC SIMATIC PC
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Netzübergänge
Industrial Security
Industrial Wireless Communication
Safety Integrated
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-300 managed plus:
Die kompakten High-Performance-Switches

Durch den kompakten platzsparenden Aufbau ist SCALANCE X-300 die wirtschaftliche Variante für den Einsatz in performanten Anlagennetzen mit Anbindung an das Enterprise-Netzwerk; ausgelegt für den Einsatz in Schaltschränken. Aufgrund der Unterstützung von IT-Standards und Gigabit Ethernet ist die nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Office-Netze möglich.

Erweiterte Funktionalität durch Managed Plus
Die Produktlinie SCALANCE X-300 managed plus verbindet die Firmware-Funktionalität der SCALANCE X-400-Produktlinie (ohne Routing-Funktionen auf Layer 3-Ebene) mit dem kompakten Aufbau der SCALANCE X-200 Produktlinie. "managed plus" bedeutet also sowohl erweiterte Management-Funktion im Vergleich zu SCALANCE X-200 als auch erweiterte Firmware-Funktionalität.
Integrierter Redundanzmanager für schnelle Medienredundanz
SCALANCE X-300 Switches werden zum Aufbau hoch performanter Gigabit Ethernet Ringe verwendet (Twisted Pair oder Fiber Optic). Die Ringkopplung über Gigabit-Ethernet bzw. der Anschluß von Gigabit-Ethernet-Endgeräten ist ebenfalls möglich. Der integrierte Redundanzmanager (RM) überwacht fortlaufend die Funktion des Netzes. Alternativ dazu können mit Fast Ethernet Ringe aufgebaut bzw. die Switche in vorhandene Fast Ethernet-Ringe integriert werden.
Einbindung in Firmennetze
SCALANCE X-300 Switches unterstützen das standardisierte Redundanzverfahren Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Damit kann ein Automatisierungsnetz redundant in ein Firmennetz eingebunden werden. Die Unterstützung "virtueller" Netze durch SCALANCE X-300 Switches ermöglicht die Einbindung in "Security Policies" oder die Segmentierung von Netzen.
Lastbegrenzung für Broadcasts & Multicasts
Bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen wie z.B. Video-Übertragung lernen SCALANCE X-300 Switches durch IGMP Snooping, welcher Teilnehmer zu welchem Zeitpunkt die Multicast-Telegramme empfangen möchte. Die Multicast-Telegramme werden nur an die entsprechenden Ports weitergeleitet.
PROFINET – IO Funktionalität
Als PROFINET-IO Device lassen sich die SCALANCE X-300 einfach in die Projektierung und Systemdiagnose von STEP7 einbinden. Die integrierte Projektierung und Diagnose in SIMATIC STEP7 bringen wesentliche Vorteile beim Engineering, Inbetriebnahme und Betriebsphase einer Anlage.
Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis 100 m mit FastConnect
Die integrierten Haltekrägen an den Fast Ethernet RJ45- Ports stellen in Verbindung mit dem PROFINET- konformen Anschlußstecker IE FC RJ45 Plug eine dauerhafte und zuverlässige Datenkommunikation sicher. Durch das Zusammenspiel von Haltekragen und RJ45 Plug wird die RJ45- Buchse des Switches von Zug- und Biegebeanspruchungen entlastet
Service mit minimierten Stillstandzeiten
Die Projektierungsdaten werden automatisch auf einem Configuration Plug (C-PLUG) gesichert. Sollte der Austausch eines Geräts erforderlich sein, muss lediglich der C-PLUG ins Ersatzgerät übernommen werden. Ohne Projektierung läuft die Ersatzkomponente mit der gleichen Gerätekonfiguration an.
Drei Varianten verfügbar
SCALANCE X310 ist der Switch mit drei Gigabit RJ45-Ports und sieben Fast Ethernet RJ45-Ports. SCALANCE X308-2 ist ein Switch mit einem Gigabit RJ45-Port, sieben Fast Ethernet RJ45-Ports und zwei Glas Multimode LWL-Ports mit SC-Buchsen. Diesen Switch gibt es auch als Long Distance-Variante mit zwei Glas Singlemode LWL-Ports mit SC-Buchsen: SCALANCE X308-2LD.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen