|
Nürnberg, 27.01.2009
RFID-Schreib-/Lesegeräte mit ISO-FunktionalitätIhre RFID (Radio Frequency Identification)-Schreib-/Lesegeräte Simatic RF310R und RF380R im HF (Hochfrequenz)-Bereich 13,56 Megahertz hat die Siemens-Division Industry Automation jetzt auch für Transponder (Tags) gemäß ISO-15693-Standard ausgelegt. Mit der ISO-15693-Funktionalität eignet sich das RF300-System auch für Applikationen, in denen einfachere Transponder mit wenig Speicher benötigt werden. Kostengünstige ISO-15693-Tags, zum Beispiel MDS D100, D124. D324 und D160 aus der Produktlinie Moby D, weisen Datenvolumina von zwanzig Byte bis ein Kilobyte aus. Einsatzgebiete sind typischerweise Anwendungen mit zentraler Datenhaltung in der Fertigungsindustrie, etwa die Automobilindustrie und deren Zulieferbetriebe, und Gepäckförderanlagen, zum Beispiel von Flughäfen.
Weiterhin eignen sich die Reader Simatic RF310R und RF380R für leistungsfähigere Tags aus dem RF300-Transponder-Lieferprogramm, die sich durch größere Datenvolumina und eine besonders schnelle Datenkommunikation zwischen Reader und Transponder auszeichnen. Die Betriebsart lässt sich einfach im Step7-Programm mittels Parameter in Funktionsbausteinen umschalten. Somit kommunizieren die Reader an der Luftschnittstelle entweder mit der hoch performanten Betriebsart „RF300 Protokoll“ wie bisher oder mit ISO-15693-Protokoll. Zur Integration der Reader in PC-Applikationen oder den Automatisierungsverbund mit Simatic, Profibus und Profinet werden die bereits verfügbaren Standard-Kommunikationsmodule verwendet. Der Reader Simatic RF380R bietet eine zusätzliche RS232-Schnittstelle. Über diese lässt sich der Reader direkt und ohne Schnittstellenkonverter an Steuerungen anderer Hersteller oder einen PC anschließen. Als nächste Geräte werden auch die Reader RF340R und RF350R sowie das mobile Handterminal RF310M mit ISO-15693-Funktionalität ausgestattet.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.com/simatic-sensors/rf
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA1901“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1901 Informationsnummer: IIA200901.1901d fp Ansprechpartner: gerhard.stauss@siemens.com
|
||||||||||||||||||||||||||||