|
Nürnberg, 15.04.2009
Leistungsstarke Embedded-Industrie-PC für den maschinennahen EinsatzZwei neue Embedded-Industrie-PC für die raue Industrieumgebung hat die Siemens-Division Industry Automation mit leistungsstarkem Intel Core 2 Duo-Prozessor ausgestattet. Der kompakte Microbox-PC Simatic IPC427C und der mit HMI (Human Machine Interface)-Panel versehene Panel-PC Simatic HMI IPC477C sind ausgelegt für den wartungsfreien 24-Stunden-Dauereinsatz auch bei hohen Temperatur-, Vibrations-, Schock- und EMV-Anforderungen. Die platzsparenden und lüfterlosen Geräte sind geeignet für Kommunikationsaufgaben, zum Messen, Steuern oder Regeln sowie zum Bedienen und Beobachten, beispielsweise direkt an der Maschine, in Windkraftanlagen oder auf Schiffen. Beide Industrie-PC arbeiten wartungsfrei bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 50 Grad Celsius.
Gegenüber den Vorgängermodellen Microbox-PC 427B und Panel-PC 477B verfügen die neuen Geräte je nach Ausstattung über eine doppelt so hohe Rechenleistung. Simatic IPC427C passt mit seinen kompakten Abmessungen von 262 mal 134 mal 47 Millimetern (BxHxT) sowohl in kleine Schaltkästen wie auch direkt in eine Maschine. Das Gerät lässt sich per Hutschienen-, Wand- oder Buchmontage flexibel einbauen. Der Panel-PC Simatic HMI IPC477C besitzt mit 60 Millimetern eine 20 Prozent geringere Einbautiefe als sein Vorgängermodell. Das Gerät mit drei freien PCI104-Erweiterungssteckplätzen gibt es mit Touchdisplays in den Größen 12, 15 und 19 Zoll. Varianten mit 12- und 15-Zoll-Tastenfronten sind in Vorbereitung. Für die Montage am Tragarm oder Standfuß ist eine rundum IP65-geschützte Variante mit 15- oder 19-Zoll-Touchdisplay lieferbar.
Die neuen Industrie-PCs sind mit den energiesparenden Prozessorvarianten bis Intel Core2 Duo (2x 1,2 Gigahertz) lieferbar. Der Hauptspeicher lässt sich bis zu vier Gigabyte ausbauen. Ein Solid State Drive (SSD) mit 32 Gigabyte oder bis zu zwei Compact FlashCards (CFC) mit acht Gigabyte gewähren eine hohe Systemverfügbarkeit. Als Schnittstellen bieten die Geräte vier USB-2.0-Ports, zwei 10/100/1000-Megabit/Sekunde-Ethernet-Anschlüsse und eine optionale Profibus-Schnittstelle. Der Simatic HMI IPC477C bietet eine Profinet-Schnittstelle mit drei Ports, die für den Simatic IPC427C in Vorbereitung ist.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.de/simatic-pc
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
Leseranfragen bitte unter Stichwort „IA1917“ an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax: ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1917 Informationsnummer: IIA200904.1917d fp Ansprechpartner: gerhard.stauss@siemens.com
|
||||||||||||||||||||||||||||