IT-Performance-Management
mit VitalSuite
VitalSuite ist
das erste Software-Paket, das es den IT-Verantwortlichen
ermöglicht, die gesamte IT-Infrastruktur aus der Sicht
des Anwenders als ein System zu überwachen und zu
beeinflussen.
Die direkte
Verzahnung von informationstechnologischen Diensten mit
Geschäftsprozessen aller Art führt dazu, dass die
Leistungsfähigkeit der IT unmittelbaren Einfluss auf das
Geschäft hat. Die
wachsende Komplexität der IT-Umgebungen und ihre
Abhängigkeiten zwischen Netzwerk, Clients, Servern und
Applikationen lässt das IT-Management jedoch immer
undurchsichtiger und aufwendiger werden. VitalSuite
schafft an diesem Punkt Abhilfe.
IT-Performance-Management mit VitalSuite hilft IT-Verantwortlichen,
steigenden Anforderungen an Leistung und Verfügbarkeit der IT
unter einem enormen Kostendruck gerecht zu werden. VitalSuite
etabliert dabei einen Standard, in dem die Sicht der
IT-Anwender zum Maß der Dinge wird. Kernstück
dieses Überwachungskonzeptes ist "My vital",
eine vom Anwender parametrierbare Schnittstelle zu den
Einzelkomponenten von VitalSuite.
Ihr Nutzen
- Direkte Unterstützung der Geschäftsprozesse durch
gezielte Resssourcen-Optimierung
- Verlässliche Datengrundlagen für die
IT-Investitionsplanung
- Permanenter Überblick über die Qualität der
IT-Infrastruktur
- Problemlose Überwachung vereinbarter Service Level
Agreements
- Real-Time-Troubleshooting für Help-Desk-Teams
Die Bestandteile von VitalSuite
VitalAgent ist der clientgestützte Teil des
Softwarepakets.
Der auf jedem Desktop installierte Agent liefert den
Komponenten auf den zentralen Servern die Informationen aus
Sicht der Endanwender. Übertragungsgeschwindigkeiten,
Reaktionszeiten und Verfügbarkeit von Servern, Applikationen
und Netzwerk werden direkt beim Anwender, der letztendlich
relevanten Stelle, erfasst.
VitalNet analysiert die Performance-Daten, soweit
sie die Netzwerkebene betreffen.
Standardisierte oder anwenderspezifische Berichtsfunktionen
machen Ihr Netzwerk transparent. Echtzeitdaten und
Langzeitanalysen erlauben die optimale Nutzung der Ressourcen.
VitalAnalysis ergänzt die Netzwerkanalyse um die
Überwachung des Performanceverhaltens von Applikationen.
Wie schnell reagieren Ihre DV-Verfahren und
Datenbankapplikationen? Werden Ihre Service Level Agreements
eingehalten? VitalAnalysis gibt Ihnen fundiert Antwort.
VitalHelp nutzt die von den VitalAgents
übermittelten Daten, um Fehler aufzuspüren, Probleme zu
lokalisieren und mögliche Ursachen zu überprüfen.
Auf diese Weise kann das Help-Desk-Team
Präventivmaßnahmen einleiten, bevor der Anwender überhaupt
einen Fehler bemerkt. Tritt dennoch ein Fehler auf, so
präsentiert VitalHelp das Fehlerverhalten exakt so, wie es
der Anwender auf seinem Rechner erlebt.
Unabhängig davon, ob Sie CIO, Netzwerks- oder
Applikationsspezialist, Help-Desk-Manager oder in irgendeiner
anderen Weise IT-Verantwortlicher sind: VitalSuite erlaubt
ihnen den Zugriff auf die Daten, die Sie zur Erfüllung Ihrer
Aufgabe benötigen.
IT-Performance-Management

Mehr über VitalSuite:
Why to choose VitalSuite (PDF 203
kB)
Vitales Herz für infarktgefährdete Unternehmens-IT
Kontinuierlich verbesserte Performance der IT-Infrastruktur
(PDF 203
kB)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Siemens AG
Industrial IT
Georg Roth
Frauenauracher Straße 80
D-91056 Erlangen
Tel.: ++49 (0)9131 98-3023
Fax: ++49 (0)9131 98-2219
E-Mail: georg.roth@siemens.com
|
 |
|