Netzinfrastruktur - Software and Systems House - Siemens  |   23.11.2008 19:16  
Bilder ausblenden  |  Print

Netzinfrastrukturprojekte
Schlüsselfertige IT-Infrastruktur für die Industrie

Die Abteilung Industrial IT verfügt über die Ressourcen, um auch große, internationale Projekte abzuwickeln: qualifiziertes Presales- und Fachberatungspersonal, international erfahrene Projekt- und Teilprojektleiter, eingespielte Teams für die Projektabwicklung und eine Vielzahl von Systemspezialisten bzw. Engineeringkräften.

 

Leistungsangebot

Consulting und Support

  • Presales Support - individuell und herstellerneutral
  • IT-Assessments - professionelle Anforderungsanalyse innerhalb kürzester Zeit
  • IT-Design - anbieterneutrale Alternativkonzepte
  • Projektleitung / Projektmanagement
  • Projektrealisierung - termin- und ressourcengerecht
  • Integration von Einzelkomponenten zu einer Gesamtlösung
  • Kundenspezifische Schulung
  • Turn-Key Projekte - Gasamtprojektmanagement
  • After-Sales-Support und Service

Industrietaugliche Netzwerktechnik

  • Aktive Komponenten (Router, Switches, Hubs, etc.)
  • Passive Komponenten (Kabel, Anschlussdosen, Verteilerschränke)
  • Netzwerkmanagement, Online-Dokumentationen (Cable-Management)
  • Industrial Ethernet, ATM, SIMATIC NET, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

Client-Server-Architekturen im NT- und Unix-Umfeld

  • Rechnercluster (NT, Unix)
  • Rechenzentrumsplanung und  -einrichtung
  • Hochverfügbarkeitslösungen
  • Datenhaltung und -sicherung sowie Archivierung
  • Datenbankadministration
  • Daten- und IT-Security

Kommunikations- und Sicherungssysteme

  • Telekommunikationsanlagen (z.B. Voice over IP)
  • Sicherungssysteme/Zugangskontrollen
  • Meldeeinrichtungen, Lautsprecheranlagen
  • Gebäudeleittechnik

Projektmanagement

  • Professionelles Projektmanagement (Tools, erprobte Vorgehensweisen)
  • International erfahrene Projektteams
  • Ein Ansprechpartner für alle Phasen des Projekts
  • Netzwerk zuverlässiger Subunternehmen

Logistik und Abwicklung

  • Roll-Out-Konzepte und Realisierung von Turnkey-Solutions
  • Internationale Logistik (Exportvorschriften und Zölle)
  • Zusammenarbeit mit renommierten Speditionen
  • Just-In-Time Lieferabwicklung
  • Vertragswesen
  • Finanzierungsmodelle
  • Baustelleneinrichtung

 

Referenzprojekt Infineon DRAM 300

 

Kommunikationsnetz für die
Chipfabrik Infineon Dresden

Bauzeit: Februar 2000 - Juli 2001
Realisierung IT-Netz: Sept. 2000 - Juni 2001

Innerhalb des internationalen Produktionsverbundes von Infineon ist das Werk Dresden der Referenzstandort im DRAM-Fab Cluster (Fertigungsverbund mit Standorten in Europa, Asien und den USA).
Das Projekt zur Einrichtung der neuen 300 mm Fertigung (SC 300) setzte neue Maßstäbe im Hinblick auf die Anforderungen an das Projektmanagement und die Realisierungsteams. In wesentlich kürzerer Zeit als bei vergleichbaren Projekten, konnten 60 Prozent mehr Endgeräte und fast zweieinhalb Mal so viele Anschlüsse installiert werden. In einem Erweiterungsprojekt wurde die Office-Fläche um 100% erweitert. Die Aufgaben, die in neuester Technologie realisiert wurden, konnten mit geringerem Aufwand für die Projektleitung als erwartet erfüllt werden.

Netztopologie

  • Doppelsternförmige Backbone-Struktur (Gigabit-Ethernet in redundanter Ausführung)
  • Endgeräteanschluss an geswitchte 10/100 Mbit/s und 1000 Mbit/s Ethernet-Ports
  • Hohe Redundanz und niedrige Konvergenzzeiten für höchste Verfügbarkeit

Netzausdehnung

  • 12 km: LWL mit 24 Fasern
  • 2.500 Spleiße
  • 10 km: vorkonfektionierte LWL-Technik
  • ca. 4500 installierte Faserverbindungen in multi- und monomode

Mengengerüst

  • Passives Netz DRAM 300
    • LWL Netz DRAM 300
    • 13,5 km Außenkabel 24 Fasern
    • 11 km Innenkabel 24 Fasern
    • Zukunftssicherheit durch Class F -System (1200 MHz)
    • 350 km Cat 7 Kabel
    • 7.200 passive Ports
    • 2.568 FAB (Bau 32)
    • 2.664 Office (Bau 02)
  • Aktive Netzkomponenten
    • dimensioniert für Hochverfügbarkeit und Redundanz
    • Gigabit Ethernet im Backbone
    • Fast Ethernet 10/100 für Clients
    • ca. 6.700 aktive Ports
  • TK Anlage HICOM 300
    • Unified Messaging

Leistungsumfang

  • IT-Consulting, IT-Planung, Projekt- und Bauleitung, IT-Realisierung

 

Für weitere Informationen und mehr über unsere Referenzprojekte wenden Sie sich bitte an:

Siemens AG
Industrial IT
Carsten Götze

Postfach 3180
D-91050 Erlangen

Phone: ++49 (0)9131 98 3485
Fax: ++49 (0)9131 98 2219
E-Mail:
carsten.goetze@siemens.com

Industrial IT bietet umfangreiche Servicedienstleistungen für industrielle Softwarelösungen. Unsere Vital Suite zum Beispiel kann für das gesamte IT-Performance Management eingesetzt werden.