Visualisierungs­-Software - PV-Wechselrichter SITOP solar - Siemens  |   23.11.2008 19:32  
Bilder ausblenden  |  Print

Visualisierungs-Software SITOP solar log



Server- und Anzeige-Programm getrennt

Um eine gemeinsame Nutzung der Daten auf verschiedenen Rechnern zu ermöglichen wurde das Produkt in zwei Programme aufgeteilt. Die Daten werden in einem für jedes Gerät frei wählbaren Verzeichnis abgelegt.


Anzeigeprogramm (SITOLOG.exe)

Die grafische Oberfläche des Programms ist so gestaltet, dass alle wichtigen Informationen und Einstellungen direkt über Karteikarten erreichbar sind. Die Auswahl der Ausgabeformate erfolgt in einem POPUP Menü, welches über die rechte Maustaste geöffnet wird.

Weitere Besonderheiten:
Serverprogramm (SITOServer.exe)

Das Serverprogramm dient zur direkten Kommunikation mit den Invertern. Die Kommunikation erfolgt dabei wahlweise lokal über die serielle Schnittstelle des verwendeten Rechners oder über ein Modem bei entfernt gelegenen Invertern. Die Daten der Wechselrichter werden auf der Festplatte in Dateien gespeichert, die auch von anderen PC's eingesehen werden können, wenn sie über ein Netzwerk miteinander verbunden sind.

Weitere Besonderheiten:
Systemvoraussetzungen  
Hardware: IBM-kompatibler PC mit mindesten 4 MB freiem Speicherplatz auf der Festplatte und 16MB RAM,1 freie serielle Standardschnittstelle RS232, 2 bei Nutzung eines Modems.
Software: Betriebssystem Windows95/98/ME/2000/NT4.0 oder XP von Microsoft