Auslege-Software - PV-Wechselrichter SITOP solar - Siemens  |   23.11.2008 19:57  
Bilder ausblenden  |  Print

Auslege-Software SITOP solar select



Für die optimale Auslegung von PV-Generator und Wechselrichter

Das Auslegungsprogramm SITOP solar select dient Ihnen zur Auswahl der bestmöglichen Konfiguration Ihrer PV-Anlage. Das automatisierte Programm wurde auf Grundlage von Windows realisiert und steht Ihnen als kosten­freier Download zur Verfügung.

Das Programm errechnet alle sinnvollen Verschaltungsmöglichkeiten von SITOP solar Wechselrichtern mit den PV-Modulen Ihrer Wahl. Unter den Modulen finden Sie alle, die zur Zeit am Markt erhältlich sind. Basis der Berechnungen sind reale Messwerte der solaren Einstrahlung in Minutenauflösung.

Das ermöglicht eine gezielte Betrachtung des Überlastverhaltens, die authentische Bestimmung vom Jahreswirkungsgrad des Wechselrichters und die optimale Anpassung an Einstrahlungsgegebenheiten bestimmter Gebiete.

Zu jeder Anlagenkonfiguration errechnet SITOP solar select den Systemwirkungsgrad (Performance Ratio) und vergleicht Energiegestehungskosten als prozentualen Nutzen/ Kostenfaktor. Diagramme visualisieren zudem den Verlauf der Übertragungsverluste in Abhängigkeit von der Globalstrahlung und zeigen deren Ausnutzung.

Die übersichtliche Darstellung der Ergebnisse ermöglicht Ihnen eine einfache Beurteilung für die optimale Zusammenstellung Ihrer PV-Anlage.

Systemvoraussetzungen
Hardware: Pentium II mit 300 MHz oder schneller, 128 MB RAM, min. 12 MB freier Festplattenspeicher
Software: Microsoft WINDOWS 9X/ ME/ NT/ 2000/ XP
Wichtig: Voraussetzung ist eine installierte Version von Microsoft .NET Framework 1.1!