Produkte - Stromversorgung SITOP - Siemens  |   24.11.2009 6:42  
Bilder ausblenden  |  Print

Immer verfügbar, immer sicher: SITOP

Die Produktlinien SITOP modular, SITOP smart und LOGO!Power für verschiedenste Anforderungen und Leistungen Unerlässlich für jeden effizienten Anlagenbetrieb ist eine zuverlässige, konstante Stromversorgung – 365 Tage im Jahr. Genau dafür steht SITOP, unser perfekt aufeinander abgestimmtes Komplettangebot, das in Zuverlässigkeit, Kompaktheit und Funktionalität Maßstäbe setzt. Tagtäglich bewährt sich SITOP millionenfach im Praxiseinsatz – und schützt vor Anlagenstillstand und Produktionsausfällen.


SITOP modular Zusatzmodule Unter SITOP 24 V finden Sie Stromversorgungen für alle 24-V-Anwendungen: Die extra­schmale Strom­ver­sor­gungs­reihe SITOP smart eignet sich für alle Standardanwendungen und ist dank umfangreichen Zulassungen universell einsetzbar. Für höchste Ansprüche ist SITOP modular mit dem weltweit einmaligen modularen Aufbau die erste Wahl. In Kombination mit unseren Zusatzmodulen können Sie die 24-V-Versorgung vor verschiedensten Risikoquellen absichern. Spezielle Bauformen und besondere Robustheit gegen extreme Umweltbedingungen bieten unsere SITOP Facetten ab 0,5 A Ausgangsstrom.

  Unter den SITOP-Netzgeräten finden Sie aber auch Vari­an­ten mit alternativen Ausgangsspannungen als 24 V. Und zwar für variable 3 bis 52 V, für +/-15 V und 48 Volt.

LOGO!Power sind die kleinen Stromversorgungen der SITOP-Familie im Design der Logikmodule LOGO!. Die Aus-gangsspannungen 5, 12, 15 und 24 V ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Mini-Netzgeräte bieten eine starke Leistung auf kleinstem Raum. Jetzt sogar bis 4 A Ausgangsstrom bei 24 Volt.
 
  Für individuelle Wünsche sind unsere kun­den­spe­zi­fi­schen Lösungen genau die Richtigen.

Profitieren Sie in jedem Fall von der hohen SITOP-Qualität bei optimaler Preis/ Leistung.