SITOP in besonderer Bauform, für besondere Einsätze
Neue Power für die SIMATIC S7-300
Die drei innovierten System- und Laststromversorgungen PS307 mit 2, 5 und 10 A Ausgangs-Nennstrom bieten erweiterte Funktionalitäten und wurden dem Design der aktuellen CPUs angepasst. Mit bis zu 33 % geringerer Baubreite sparen sie Platz auf der S7-300-Schiene. Über einen Adapter ist auch die Montage auf DIN-Hutschienen möglich. Die automatische Umschaltung auf AC 120 oder 230 V Eingangsspannung schließt Bedienungsfehler nahezu aus. Außerdem erfüllen sie die ATEX-Richtlinien und die Norm UL1604 (Hazardous Location) für den Einsatz im Ex-Schutzbereich Zone 2.
Technische Daten
Kompaktes Power Modul für die SIMATIC S7-1200
Die Stromversorgung PM1207 im Design SIMATIC S7-1200 benötigt mit 70 mm Breite nur wenig Platz im Verbund mit der Micro-SPS. Die automatische Bereichsumschaltung des Hutschienen-Netzgeräts 24 V/ 2,5 A sorgt für den problemlosen Anschluss an 1-phasige Netze AC 120/ 230 V im Industrie- und Wohnbereich.
Technische Daten
In rauester Umgebung
Für den dezentralen Einsatz an Drehstrom-Netzen ist die 8-A-Stromversorgung in Schutzart IP67 geeignet. Über jeweils einen Meldekontakt wird der Status „24 V o.k.“ und „Übertemperatur“ ausgegeben. Die robuste Stromversorgung ist bei Temperaturen von -25 uns +55 °C einsetzbar und in zwei Ausprägungen lieferbar: Die SIMATIC ET200pro PS dient als Elektronik-/Geber- und Lastspannungsversorgung des dezentralen Peripheriegeräts und verfügt über einen zweiten Steckverbinder zum Weiterschleifen der Eingangsspannung. Diesen Steckverbinder besitzt die, sonst baugleiche, Variante SITOP PSU300P nicht und ist für weitere Anwendungen außerhalb des Schaltschranks konzipiert.
Technische Daten
DC/DC-Wandler
Die DC/DC-Wandler von SITOP liefern 24 V Ausgangsspannung bei Ausgangsnennströmen von 0,375 bis 10 A. Der Anschluss der industrietauglichen Hutschienengeräte erfolgt z.B. an batteriegestützten Stromversorgungsnetzen für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Kurzbeschreibung SITOP DC/DC-Wandler
Die kleinste SITOP
Das Mini-Netzgerät 24 V/ 0,5 A ist ganze 22,5 mm
breit und damit ideal zur Versorgung von
24-V-Niederspannungsschaltgeräten geeignet.
Anstatt teurer Sonderspannungs-Varianten können Sie kostengünstige
Zeit- und Überwachungsrelais einsetzen. Die extrem leichten
Hutschienengeräte
 sind aber auch universell einsetzbar, selbst unter härtesten Industrie-Bedingungen.
Der große Eingangsspannungs- und der Temperaturbereich macht´s möglich.
; Kurzbeschreibung SITOP power 0,5
Bei geringen Platzverhältnissen
Gerade dort, wo Ihnen nur begrenzte Einbautiefen zur Verfügung stehen, kommen die Geräte 24 V/5 A und 10 A in
Flachbauform ganz groß heraus. In abgedeckten Maschinenträgern beispielsweise oder auf Schwenkrahmen
direkt an der Maschine. Das äußere Design wurde speziell an das dezentrale Peripheriegerät
SIMATIC ET200B angepaßt.
Und das Netzteil 24 V/ 3,5 A reiht sich hervorragend in den Verbund der SIMATIC S7-200 ein.
Kurzbeschreibung 24 V/3,5 A im SIMATIC S7-200 Design
Für hohe Netzspannungen
Für Industrienetze mit hohen Wechselspannungen ist der 2-phasige Primärschaltregler 24 V/ 20 A prädestiniert.
Der spezielle Weitbereichseingang erlaubt den Anschluss an
Wechselspannungsnetze mit Nennspannungen zwischen AC 500 und 600 Volt .
Kurzbeschreibung DC 24 V/20 A aus AC 500-600V
Nutzt Antriebsenergie bei Netzausfall
Speziell für den Anschluss an Antriebsumrichtern wurden die SITOP-Geräte 24 V/ 12 und 20 A
mit 600 V Gleichspannungseingang entwickelt. Sie nutzen die Energie rotierender Schwungmassen
in Werkzeug-, Textil- oder Papiermaschinen, um auch bei
Netzausfall Steuerung und Lastverbraucher mit 24 V zu versorgen. Die Maschine
kann schadensfrei in geregelten Bahnen heruntergefahren werden.
Kurzbeschreibung DC/DC 600 V/24 V
|
|