LOGO! PROM
LOGO! PROM ist das
Programmiergerät für die einfache Vervielfältigung von bis zu 8 LOGO!-Programmmodulen. Das Duplizieren erfolgt von einem Master-Modul oder mittels des PC-Programmes LOGO! Soft Comfort.
LOGO! PROM unterstützt gelbe und rote Programmmodule, wobei als Mastermodul nur gelbe Module verwendet werden können, da die roten einen Know-How-Schutz besitzen.
Ab Bestellnummer 6AG1057-1AA01-0BA4 werden auch die folgenden Module unterstützt:
-
LOGO!-Generation 6ED1xxx-xxxx-0BA4
-
Programm-Module 6ED1xxx-xxxx-0BA4
-
SIPLUS LOGO! 6AG1xxx-xxxx-2BA4
Ab Bestellnummer 6AG1057-1AA01-0BA6 werden auch die folgenden Module unterstützt:
-
LOGO!-Generation 6ED1xxx-xxxx-0BA6
-
SIPLUS LOGO! 6AG1xxx-xxxx-2BA6
Eine mehrfarbige LED an jedem Modulschacht informiert detailliert über den Status des jeweiligen Programm-Moduls und des Kopiervorgangs.